Transmiter drgań VTV do ciągłego monitorowania maszyn

Transmiter drgań VTV do ciągłego monitorowania maszyn

Transmiter drgań w obudowie ze stali nierdzewnej

  • Monitoring drgań zgodny z normą ISO 10816
  • Zasilanie dwuprzewodowe
  • Wyjście analogowe 4...20 mA
  • Monitoring wartości skutecznej całkowitej prędkości
  • Metalowa obudowa z wysokim stopniem ochrony
Technologia
Transmiter drgań VT monitoruje urządzenia i maszyny zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik monitoruje wartość skuteczną prędkości nieruchomych elementów urządzeń (np. obudowa silnika). Wartość ta jest konwertowana na sygnał analogowy (4...20 mA) bezpośrednio podawany do PLC.
Aplikacje
Dzięki odpornemu wykonaniu, wysokiemu IP jak również temperaturze pracy 105°C czujnik może pracować w trudnych środowiskach.
Montaż
Montaż jest niezwykle łatwy i nie wymaga dodatkowego oprogramowania do parametryzacji. Transmiter drgań vt. Ogólna kontrola drgań urządzeń i maszyn zgodnie ze normą ISO 10816. Podłączenie poprzez standardowy konektor M12.

VTV122 - Transmiter drgań, Transmiter drgań Vrms zgodnie z ISO 10816, Połączenie przez konektor M12 Transmiter drgań według ISO 10816 Zakres pomiarowy veff: 0...25 mm/s Wyjście analogowe 4...20 mA, IP 69K, Temperatura otoczenia -30...125 °C, Konektor M12, 4...20 mA analogowe

Konektory i rozdzielacze (zamawiane osobno)

EVT010 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC
EVT011 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 10 m kabel PVC
EVT012 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 25 m kabel PVC
EVM002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, 5 m kabel PUR
EVM003 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -40...90 °C, 10 m kabel PUR

Bieżący biuletyn