Kompaktowy monitor drgań z wyjściem analogowym i przełączającym

Kompaktowy monitor drgań z wyjściem analogowym i przełączającym

Permanentna ochrona urządzeń

  • Teraz dostępna wersja o zasięgu do 50 mm/s
  • Ciągły monitoring drgań zgodny z normą ISO 10816
  • Wyjście przełączające z nastawialnym punktem przełączenia i opóźnieniem odpowiedzi
  • Wyjścia przełączające: normalnie zamknięte i analogowe 4...20 mA
  • Łatwa nastawa dzięki dwóm pierścieniom nastawczym
Stała kontrola wibracji
Elektroniczny monitor drgań typu VK monitoruje online ogólny stan maszyn i urządzeń zgodnie z normą DIN ISO 10816. Czujnik mierzy wartość skuteczną prędkości drgań na korpusie maszyny wirującej. Gdy nastawione wartości graniczne zostaną przekroczone urządzenie sygnalizuje alarm. Ponadto zmierzoną wartość drgań można przesłać, w postaci sygnału prądowego, do systemu sterowania.
Łatwy sposób ustawienia
Nastawa dzięki dwóm pierścieniom nastawczym pozwala na szybkie ustawienie punktu przełączenia i opóźnienia odpowiedzi. Osłona zabezpieczająca, dostępna jako opcja zapewnia ochronę przed manipulacją.
Monitor drgań VK
Nastawa punktu przełączenia i opóźnienia odpowiedzi jest możliwa bezpośrednio na urządzeniu. Monitoring stanu drgań maszyn odbywa zgodnie z normą ISO 10816.

VKV021 - Monitor drgań, Monitor drgań Veff zgodny z DIN ISO 10816, Połączenie przez konektor M12 Monitor drgań zgodny z DIN ISO 10816 Zakres pomiarowy veff: 0...25 mm/s Wyjścia przełączające: normalnie zamknięte i analogowe 4...20 mA, IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12, 1 x normalnie zamknięte DC PNP / 1 x analogowe 4...20mA
VKV022 - Monitor drgań, Monitor drgań Veff zgodny z DIN ISO 10816, Połączenie przez konektor M12 Monitor drgań zgodny z DIN ISO 10816 Zakres pomiarowy veff: 0...50 mm/s Wyjścia przełączające: normalnie zamknięte i analogowe 4...20 mA, IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12, 1 x normalnie zamknięte DC PNP / 1 x analogowe 4...20mA

Akcesoria (zamawiane osobno)

E30094 - Osłona obudowy, z uszczelnieniem - opcja, do czujników ciśnienia PK, do czujników temperatury TK, for vibration sensors type VK

Konektory i rozdzielacze (zamawiane osobno)

EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC003 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 10 m kabel PUR