Kompaktowy czujnik temperatury o doskonałym czasie odpowiedzi
Wyjście 4...20mA lub profil AS-interface S-7.3!
- Zakresy przetwarzania temperatur -50...150°C, 0...140°C lub -10...150°C
- Doskonałe czasy odpowiedzi T05 = 1s; T09 = 3s
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Zintegrowane przyłącze procesowe G1/4
- Stopień ochrony IP 69K
Uniwersalny czujnik temperatury
Czujniki temperatury typu TA są uniwersalnymi transmitterami ze zintegrowanymi slave'ami AS-i (TAA131) lub wyjściami 4...20 mA (TA3130 / TA3131). Dane dla transmittera AS-i są przesyłane zgodnie z protokołem analogowym 7.3, który jest zaimplementowany jako standard we wszystkich master'ach zgodnych ze specyfikacją AS-i 2.1. Po podłączeniu czujnika temperatury do sieci AS-i, master AS-i wykrywa go automatycznie i rozpoczyna przesyłanie danych. Urządzenia analogowe (TA3130 / TA3131) udostępniają sygnał prądowy 4...20 mA proporcjonalny do temperatury.
Wysoki poziom dokładności osiągnięto stosując elementy Pt o klasie dokładności A. Ponadto sprawdzona technologia "ifm film" gwarantuje doskonałą dynamikę odpowiedzi.