Czujnik wilgotności oleju połączony z czujnikiem temperatury

Czujnik wilgotności oleju połączony z czujnikiem temperatury

Upewnij się, że w Twoim oleju nie ma wody!

  • Stały monitoring stanu olejów
  • Pomiar wilgotności względnej i temperatury poprzez wyjścia analogowe (4...20mA)
  • Szeroki zakres napięcia zasilania 9...33 V DC
  • Zakres temperatury medium -20...100 °C
  • Przyłącze procesowe G 3/4 do bezpośredniego montażu
Zastosowanie
Obecność wody w olejach hydraulicznych i smarach jest bardzo szkodliwa. Jej wysokie stężenie może wpłynąć negatywnie na działanie aparatury, a nawet spowodować uszkodzenie.
Zasada pomiaru
Czujnik mierzy wilgotność względną oleju za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego i podaje ją w skali 0...100%. Wartość 0% wskazuje na brak zawartości wody w oleju, natomiast wartość 100% wskazuje, że medium jest całkowicie nasycone. Po przekroczeniu tej granicy woda nie jest już rozpuszczana i jest obecna jako osobna frakcja. Oprócz wilgotności względnej czujnik zwraca także temperaturę medium w formie sygnału analogowego.

Konektor M12, 8-pinowy

LDH100 - Oil humidity sensor, Zakres pomiarowy, Medium temperature (T), -20...120 °C, Rel. humidity (φ), 2 wyjścia analogowe 4...20 mA, Konektor M12

Bieżący biuletyn