ClassicLine: technologia analogowa i cyfrowa w jednym module
Szybki i bezpieczny montaż oraz wysoki stopień ochrony
- Wejście analogowe 4...20 mA dla 2, 3 i 4- przewodowych czujników
- Wejście analogowe 4...20 mA dla 2, 3 i 4- przewodowych aktuatorów
- 2 wejścia cyfrowe
- Montaż bez użycia narzędzi
- Ułożenie kabla płaskiego w trzech kierunkach
Moduł ClassicLine AC5230
Poza analogowym wejściem (4...20 mA) i wyjściem (4...20 mA) nowy moduł ClassicLine posiada także 2 wejścia cyfrowe. Dzięki innowacyjnej technologii montażu, gwarantującej szybką oraz bezpieczną instalację bez użycia narzędzi, moduły te nadają się zwłaszcza do aplikacji polowych.
Właściwości specjalne
- Szybki montaż górnych i dolnych części
- Bardzo bezpieczny montaż
- Łatwe adresowanie
- Możliwość ułożenia płaskiego kabla w 3 różnych kierunkach
- Wysoki stopień ochrony
- Diody LED do wyświetlania stanu i diagnostyki
Zalety i korzyści dla klienta
Ułożenie płaskiego kabla w trzech kierunkach Dolne i górne części modułów nie są już montowane za pomocą czterech śrub, lecz poprzez wsunięcie. Szybki i bardzo bezpieczny montaż jest zagwarantowany. Wszystkie elementy służące do obsługi, jak i elementy wskazujące znajdują się w górnej częśi modułu. Dzięki dużej jasności diody LED są dobrze widoczne. Wskazują stan wyjścia, napięcie zasilania i ewentualne usterki.
Oprogramowanie nie jest wymagane
Master, zgodny ze specyfikacją 2.1 + 3.0, wykrywa analogowego slave'a za pomocą jego profilu, po czym automatycznie uruchamiana jest komunikacja pomiędzy nimi.
Nie ma potrzeby programowania specjalnych bloków funkcyjnych w programie użytkownika do obsługi protokołu analogowego.
Ustawienia
Moduły mogą być adresowane przed zamontowaniem bez obecności napięcia zasilania lub po zamontowaniu i okablowaniu poprzez zintegrowane gniazdo adresujące.
Potrzebne jest tylko uniwersalne urządzenie do adresowania AC1144 oraz kabel adresujący E70213.
Wersje
Dostępne są 2-kanałowe moduły wejściowe AC5222 oraz AC5223 z wejściem prądowym 4...20 mA dla czujników 2, 3 i 4-przewodowych.