Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego

Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego

Pojemnościowe czujniki dotykowe przeznaczone do zastosowań w automatyce

  • Bezdotykowe przełączanie, niepotrzebny nacisk, odporność na zniszczenie i zużycie
  • Sygnalizacja aktywacji poprzez diody LED
  • Odporność na olej; stopień ochrony IP 69K; odporność na uderzenia i porysowania.
  • Prostote podłączenie dzięki sprawdzonej technice 3-przewodowej
Technologia
Dynamiczny, pojemnościowy system pomiarowy wykrywa np. zbliżającą się rękę. Elektronika tłumi zakłócenia takie jak woda, warstwy lodu lub statyczne ciała obce. Czujniki dotykowe działają również przez szkło. W porównaniu z mechanicznymi przełącznikami, dotykowe czujniki nie ulegają zużyciu. Tak długo, jak czujnik reaguje na dotyk, nacisk nie jest potrzebny do aktywacji. W rezultacie możliwa jest większa gama zastosowań.
Zastosowania
Przemysł: czujniki mogą być użyte jako przyciski start/stop na maszynach. Zastosowania mobilne: czujnik może być zastosowany jako przycisk na maszynach samojezdnych oraz przyczepach. Dodatkowo mogą być zastosowane do otwierania drzwi lub jako przycisk zatrzymania. Możliwe są także wersje z opisami w języku Braille'a dla osób niewidomych.
Zastosowania
W maszynach samojezdnych oraz w aplikacjach przemysłowych jak przycisk start/stop.
Sposoby montażu
Do zamontowania czujnika KT5001/KT5002 na ścianie potrzebne są trzy zwykłe śruby M4 z łbem walcowym lub wkręty o średnicy 3,9 mm. Diody LED jako optyczne sprzężenie zwrotne sygnalizują aktywację czujnika.

KT5001 - Czujnik dotykowy, Czujnik dłoni z dynamicznym pomiarem pojemnościowym, DC PNP, IP 69K , Temperatura otoczenia -40...85 °C, kabel PUR
KT5002 - Czujnik dotykowy, Czujnik dłoni z dynamicznym pomiarem pojemnościowym, DC PNP, IP 69K , Temperatura otoczenia -40...85 °C, kabel PUR, z konektorem M8

Kable z konektorami:

EVC150 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC153 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR

Bieżący biuletyn