Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku

Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku

Czujnik jest sparametryzowany i gotowy do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku.

  • Rodzaj wyjścia: NO / NC ustawiane poprzez naciśnięcie przycisku
  • Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia wyjścia: PNP lub NPN
  • Łatwe nastawianie punktu przełączania za pomocą przycisków
  • 4 diody LED wyraźnie wskazujące status wyjścia
  • Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej umożliwiająca przykręcenie większym momentem dokręcającym
Zastosowanie
Czujniki pojemnościowe służą do wykrywania materiałów metalowych i niemetalowych w różnych aplikacjach.
Ustawienia
Funkcja wyjścia: normalnie otwarte lub normalnie zamknięte jak i punkt przełączania ustawiane są za pomocą dwóch przycisków. Punkt przełączania nastawia się przez krótkie przytrzymanie przycisku. Można aktywować blokadę elektroniczną w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia PNP lub NPN, różne ustawienia funkcji przełączania i szybkie podłączenie za pomocą konektora ułatwiają instalację i redukują liczbę różnych wersji czujnika.

KI5084 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, Automatyczna detekcja PNP/NPN , DC PNP/NPN, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KI5085 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KI5086 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, Automatyczna detekcja PNP/NPN , DC PNP/NPN, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KI5087 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12