Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów

Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów

Czujniki pojemnościowe specjalnie dla przemysłu tworzyw sztucznych

  • Łatwe dostosowanie do aplikacji po naciśnięciu przycisku
  • Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia wyjścia: PNP lub NPN
  • Swobodnie programowalna funkcja wyjścia: normalnie otwarte / normalnie zamknięte
  • Dobrze widzialne wskazanie stanu przełączania
  • Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Zastosowanie
Gdziekolwiek transportowane lub przetwarzane są granulaty tworzyw sztucznych, czujniki pojemnościowe monitorują poziom w rurach i silosach lub przez boczne szyby w podajnikach, maszynach formierskich oraz wtryskarkach. Czujnik musi niezawodnie wykrywać różne rodzaje tworzyw sztucznych.
Ustawienia
Nowy sposób pracy umożliwia ustawienie i dostosowanie funkcji wyjścia poprzez naciśnięcie przycisku. Automatyczne wykrywanie rodzaju obciążenia upraszcza podłączenie do typowych sterowników.

KI5082 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, Automatyczna detekcja PNP/NPN , DC PNP/NPN, Strefa działania 20 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KI5083 - Czujnik pojemniościowy, M30 x 1,5, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, DC PNP, Strefa działania 20 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KG5065 - Czujnik pojemniościowy, M18 x 1, funkcja uczenia, Blokada elektroniczna, Automatyczna detekcja PNP/NPN , DC PNP/NPN, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12
KG5066 - Czujnik pojemniościowy, M18 x 1, DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Konektor M12