Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania

Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania

Gotowy do użycia po naciśnięciu przycisku

  • Łatwe programowanie w aplikacji
  • Automatyczna detekcja polaryzacji obciążenia wyjścia (PNP lub NPN)
  • Programowalne wyjście NO / NC
  • Dobrze widoczna dioda statusowa
  • Łatwy montaż przy użyciu opaski kablowej
Aplikacje:
Czujniki pojemnościowe wskazują obecność materiałów sypkich, granulatów oraz cieczy poprzez ścianki niemetalicznych zbiorników. Czujniki serii KQ mogą być zamocowane zarówno na płaskiej powierzchni, jak i na rurce przy użyciu odpowiedniej opaski kablowej lub obejmy montażowej. Dzięki równym akcesoriom montażowym czujniki serii KQ można łatwo i szybko zastosować w dużej liczbie aplikacji.
Ustawienia:
Nowa koncepcja programowania umożliwia ustawienia funkcji za pomocą zaledwie jednego przycisku. Automatyczna detekcja polaryzacji ułatwia podłączenie do wejść różnych sterowników.

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel 2 m PVC

KQ6001 - Czujnik pojemniościowy, Automatyczna detekcja PNP/NPN , 1 x wyjście z automatyczną detekcją obciążenia (DC PNP lub DC NPN), Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC
KQ6002 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel z wtykiem męskim M8

KQ6003 - Czujnik pojemniościowy, Automatyczna detekcja PNP/NPN , 1 x wyjście z automatyczną detekcją obciążenia (DC PNP lub DC NPN), Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, ze złączem AS
KQ6004 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, ze złączem AS

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel z wtykiem męskim M12

KQ6005 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, z wtykiem męskim M12

Akcesoria:

E12153 - Adapter montażowy do montażu wolnostojącego
E12154 - Adapter montażowy do montażu wolnostojącego
E11099 - Adapter montażowy
E10880 - Opaska mocująca, Długość 760 mm

Kable z konektorami:

EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
E11974 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 68, Temperatura otoczenia -25...85 °C, 0,3 m kabel PUR
E12155 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,2 m kabel PUR

Bieżący biuletyn