Kamera Ethernet dla maszyn mobilnych

Kamera Ethernet dla maszyn mobilnych

Interfejs Ethernet dla łatwego podłączania urządzeń

  • Może być używany zamiast lusterka wstecznego, po wybraniu funkcji lustrzanego odbicia obrazu.
  • Może pracować przez cały rok dzięki ogrzewaniu szybki regulowanemu w zależności od temperatury.
  • Uszczelniona, odporna metalowa obudowa.
  • Programowanie i interfejs ustawiania parametrów dla CoDeSys 2.3.
  • Dopuszczenie e1 Niemieckiego Federalnego Biura ds. Motoryzacji.
Kamera Ethernet dla aplikacji mobilnych
Dziś w prawie wszystkich pojazdach mobilnych używa się wyświetlaczy wskazujących informacje dotyczące pojazdu. W tym samym czasie systemy wizyjne monitorują strefy robocze w zwiększającej się wciąż liczbie aplikacji. Nowy system wizyjny O2M może zostać podłączony bezpośrednio do monitorów dialogowych PDM360 umożliwiających wyświetlanie kolorowej grafiki za pomocą zintegrowanych interfejsów Ethernet. Eliminuje to potrzebę posiadania dodatkowego monitora. Dzięki przyjaznemu użytkownikowi ustawianiu parametrów i funkcjom sterującym z biblioteki aplikacji CoDeSys, transmisja obrazu i jego wyświetlanie mogą być dostosowane do wymagań pojazdu mobilnego. Odporna obudowa IP 69K pozwala na montaż na zewnątrz pojazdów i maszyn.
Funkcje i zalety
Budowa urządzenia
Kamera Ethernet O2M posiada w pełni uszczelnioną obudowę z cynku odlewanego ciśnieniowo o stopniu ochrony IP 69K. Dwa zintegrowane konektory M12 zapewniają wszystkie połączenia niezbędne do zasilania i komunikacji. Urządzenie można zamontować bezpośrednio na pojeździe mobilnym używając odpowiedniego adaptera. Dzięki ogrzewaniu szybki regulowanemu w zależności od temperatury, obiektyw kamery może zostać odszroniony w przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych.
Elektronika kamery
Nowoczesna matryca CMOS, sterownik o dużej mocy obliczeniowej i zintegrowany firmware stanowią podstawę dla zapisu i przetwarzania obrazu. Dzięki temu użytkownik może w razie potrzeby ustawić na przykład balans bieli i osobno nasycenie kolorów.
Dodatkowe funkcje zapisu cyfrowego obrazu
Zapis cyfrowego obrazu i transmisja jego danych pozwalają na skalowanie i swobodne pozycjonowanie obrazu z kamery. Używając ekranu dzielonego (splitscreen) na monitorze dialogowym PDM360 można wyświetlić jednocześnie do czterech obrazów z kamery. Oprócz tego, monitor dialogowy PDM360 może być używany do przechowywania pojedynczych obrazów na karcie compact flash. Można je wykorzystać na przykład do sporządzania protokołów.
Ustawianie parametrów z wykorzystaniem funkcji IEC 61131-3
Ustawień parametrów funkcji kamery i transmisji danych dokonuje się bezpośrednio z poziomu aplikacji monitora dialogowego PDM360 programowanego przy użyciu CoDeSys. Używając bloków funkcyjnych, wyświetlane obrazy z kamery można poddawać lustrzanemu odbijaniu, obracaniu, przybliżaniu i skalowaniu. W razie potrzeby, elementy wizualizacji i obraz z kamery mogą być pokazywane jednocześnie.
Interfejs Ethernet
Kamera O2M jest wyposażona w interfejs Ethernet służący do komunikacji. W przeciwieństwie do kamer analogowych, obraz z kamery może być pokazywany na dowolnej liczbie wyświetlaczy po zastosowaniu zwykłych hubów lub switchów Ethernet. Możliwe jest również podłączenie w ten sposób do wyświetlacza kilku kamer O2M.
E11898 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 67 / IP 42 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, 2 m kabel PVC
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn