Nic im nie umknie: mechatroniczne sygnalizatory przepływu
Sygnalizator przepływu z wyjściem przełączającym
- 5 zakresów przepływu: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min
- Krótki czas odpowiedzi ≤ 100 ms
- Ciągła nastawa punktu przełączania
- Wyjście przełączające
- Ciśnienie dopuszczalne 25 bar
Mechatroniczny sygnalizator przepływu
Sygnalizator SBY wykorzystuje ruchomy tłok umieszczony w gnieździe zaworowym, na który przepływające medium wywiera nacisk równoważony siłą ściskanej sprężyny. Położenie tłoka wskazywane jest za pomocą czujnika indukcyjnego, który po przekroczeniu zadanego punktu przełączania zmienia stan wyjścia. Siła sprężyna zapewnia niezawodny powrót do pozycji początkowej, gdy przepływ ulegnie zmniejszeniu. Dzięki temu urządzenie działa niezależnie od pozycji montażowej, a odwrotny kierunek przepływu medium jest wykluczony. Punkt przełączania jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej. Wytrzymała obudowa nadaje się do zastosowań w trudnych środowiskach. Kolejną zaletą urządzenia jest jego bezobsługowość.