Oświetlacze dla weryfikacji konturu i położenia
Duże natężenie światła, niski profil
- Płaski ekran z kablem lub konektorem (pigtail).
- Świecenie ciągłe lub impulsowe.
- Dodatkowy tryb pracy dostarczający 4 razy więcej światła.
- Trzy wielkości oświetlaczy.
- Podczerwień lub światło czerwone.
Płaskie wykonanie
Oświetlacze nowej generacji firmy ifm electronic mogą być przykręcone na ścianie lub zamontowane w specjalnym elemencie mocującym, zajmują one niewiele miejsca dzięki ekstremalnie płaskiemu wykonaniu - 9,2 mm.
Różnorodne tryby pracy
Oświetlacze umożliwiają pracę w dwóch różnych intensywnościach oświetlenia dzięki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej: W "normalnym" trybie pracy element może pracować w sposób ciągły lub impulsowy, w trybie "wysokiej intensywności świecenia" dostarczana jest 4 razy większa ilość światła. Dzięki temu czas ekspozycji zmniejsza się o 75 do 80 %, co jest szczególną zaletą w szybkich procesach.
Liczne warianty
Oświetlacze generują jednorodny obszar podświetlenia za pomocą widzialnego światła czerwonego lub niewidzialnego światła podczerwonego. Istnieje możliwość wyboru spośród trzech rozmiarów obszaru podświetlenia.
Zastosowanie
Weryfikacja konturu i położenia
O2D900, O2D902, O2D904, O2D910, O2D911, O2D912 O2D901, O2D903, O2D905, O2D906, O2D907, O2D908