Nowy monitor bezpieczeństwa AS-i z bezpiecznymi wyjściami
Nastawy parametrów za pomocą nowego programu ASIMON V3.0
- Monitoring maksymalnie 31 slave'ów AS-i
- Obsługa zdecentralizowanych, bezpiecznych wyjść AS-i
- Możliwość kombinacji kilku bezpiecznych wyjść AS-i
- Łatwe oraz bezpośrednie łączenie 2 linii AS-i za przystępną cenę
- Kategoria zatrzymania 4 zgodnie z EN 954-1/SC, IEC 61508/SIL3 oraz EN ISO13849-1/PLe
Monitory bezpieczeństwa AS-i
Wypróbowane monitory bezpieczeństwa z protokołem Safety at Work posiadają teraz dodatkowe funkcje. Monitory bezpieczeństwa mogą teraz przetwarzać bezpieczne sygnały wyjściowe AS-i Możliwa jest łatwa i bezpieczna integracja z siecią AS-i. Dzięki temu monitory bezpieczeństwa mogą być wykorzystywane w szerszej gamie zastosowań.
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ASIMON V3.0 do konfiguracji i diagnostyki pozwala na szybkie i łatwe łączenie komponentów bezpieczeństwa w postaci bloków funkcyjnych w środowisku Windows.
Monitory bezpieczeństwa AS-i
Moduł SmartLine
![]() | AC030S - Aktywny wyjściowy moduł bezpieczeństawa AS-i, SIL 3 wg EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 oraz EN ISO 13849 - 1 / PL e, dla bezpiecznego wyzwalania aktuatorów, IP 20, Combicon |