Monitor bezpieczeństwa AS-i z parametryzacją poprzez interfejs USB
Łatwe utrzymanie bezpieczeństwa w sieci AS-i
- 4 bezpieczne wejścia lub 8 normalnych wejść/wyjść lokalnie
- 2 elektronicznie bezpieczne wyjścia lokalne, 6 przełączalnych wyjść polowych
- Interfejs USB 2.0 zapewniający przejrzystą konfigurację i diagnostykę za pomocą komputera PC
- Przechowywanie danych na karcie pamięci chip.
- Zgodność z normami: EN 62061/SIL 3, IEC 61508/SIL3 oraz EN ISO13849-1/PLe
Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ASIMON V3.0 G2 do konfiguracji i diagnostyki pozwala na szybkie i łatwe łączenie urządzeń bezpieczeństwa w postaci bloków funkcyjnych w środowisku Windows.