ClassicLine: Moduły AS-i do szybkiego montażu

ClassicLine: Moduły AS-i do szybkiego montażu

Szybki i bezpieczny montaż oraz wysoki stopień ochrony

  • Slave A/B z 4 wejściami i 4 wyjściami
  • Cyfrowe moduły wejść i wyjść
  • Moduły z wyjściami 1 A oraz 2 A
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • 3 kierunki położenia płaskiego kabla do wyboru
Wprowadzenie
Moduły ClassicLine dla aplikacji polowych są teraz łatwiejsze w użyciu dzięki nowej technice montażu. Technika ta gwarantuje szybki i jednocześnie bardzo bezpieczny montaż bez użycia narzędzi.
Właściwości specjalne
  • szybki montaż górnych i dolnych części
  • bardzo bezpieczny montaż
  • usuwanie przy użyciu tylko jednego narzędzia
  • możliwość wprowadzenia płaskiego kabla z 3 różnych kierunków
  • wysoki stopień ochrony
  • diody LED do wyświetlania stanu i diagnostyki
Zalety i korzyści dla klienta
Płaski kabel może zostać ułożony w 3 różnych kierunkach. Dolne i górne części modułów nie są już montowane za pomocą czterech śrub, lecz poprzez wsunięcie. Szybki i bardzo bezpieczny montaż jest zagwarantowany. Wszystkie elementy kontrolne i wskazujące są umieszczone na wyświetlaczu. Dzięki dużej jasności diody LED są dobrze widoczne. Wyświetlane są stany sygnałów, obecność napięcia zasilania i usterki.
Dodatkowa diagnostyka
Dioda LED sygnalizująca usterkę pozwala użytkownikowi na jej szybką lokalizację. Migająca czerwona dioda LED sygnalizuje usterkę urządzeń peryferyjnych, co oznacza zwarcie zasilania czujnika lub przeciążenie wyjścia. Trwale świecąca dioda LED sygnalizuje błąd komunikacji. Ponadto moduły wyjść cyfrowych posiadają diody LED wskazujące stan logiczny wyjść sterownika PLC.
Konfiguracja
Moduły mogą być adresowane przed zamontowaniem bez obecności napięcia zasilania lub po zamontowaniu i okablowaniu poprzez zintegrowane gniazdo adresujące. Potrzebne są tylko urządzenie do adresowania AC1144 oraz kabel E70213.

AC5200 - Moduł ClassicLine rozdzielacz, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5203 - Aktywny moduł ClassicLine, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5204 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5208 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5209 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5210 - Aktywny moduł ClassicLine, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5211 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, Wejścia i wyjścia cyfrowe (2 A), IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5212 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, Wejścia i wyjścia cyfrowe (2 A), IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5213 - Aktywny moduł ClassicLine, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5214 - Aktywny moduł ClassicLine, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5215 - Aktywny moduł ClassicLine, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C
AC5235 - Aktywny moduł ClassicLine, Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4, wtyk do adresowania, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, Wersja 3.0 z trybem rozszerzonego adresowania, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C

Bieżący biuletyn

Selektor