Moduł AS-i CompactLine oraz ecolink M12
Bezpieczne połączenie w trudnych warunkach
- Moduł i łączenie odporne na wstrząsy i drgania
- Podłączenie do magistrali przez kabel płaski AS-i lub konektor M12
- CompactLine dostępny również w wersji ze stali nierdzewnej
- Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed zniszczeniem
Bezpieczne połączenie
Tylko zastosowanie wysokiej jakości materiałów, odpowiedni system zachowania jakości oraz bezbłędny montaż mogą zapewnić niezawodne połączenie.
Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed nadmiernym dokręceniem. Montaż konektora możliwy jest bez specjalnych narzędzi, zapewniając wysoki stopień ochrony.
Niewrażliwy na wstrząsy i drgania
Piłokształtny mechanizm blokujący zabezpiecza konektor przed odkręceniem na skutek drgań oraz gwarantuje optymalne i długotrwałe uszczelnienie.
Pełna izolacja ochrania elementy przed trudnymi warunkami zewnętrznymi.
CompactLine M12, wejścia cyfrowe, wyjścia cyfrowe 2 A
AS-i oraz AUX przez kabel płaski
AS-i oraz AUX przez M12
![]() | AC2464 - Aktywny moduł CompactLine, IP 67 , Temperatura otoczenia -25...80 °C | |
![]() | AC2465 - Aktywny moduł CompactLine, IP 67 , Temperatura otoczenia -25...80 °C |