Rozszerzenie rodziny zasilaczy AS-i

Rozszerzenie rodziny zasilaczy AS-i

2,8 do 8 A - wysoka sprawność w wąskiej obudowie

  • Wysoka sprawność, niskie ogrzewanie szafy sterowniczej
  • Duży zapas mocy
  • Wykonanie oszczędzające miejsce
  • Niski początkowy prąd rozruchowy
  • Bezpieczne wyłączanie na wypadek zwarcia dzięki automatycznym wyłącznikom
Wydajne i niezawodne
Opracowując produkt, szczególną uwagę poświęcono właściwemu zwymiarowaniu komponentów, zapewniając pracę zasilacza nawet w granicznych wartościach parametrów specyfikacji technicznej. Skutkuje to świetną wartością MTBF (Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy)- około 1,4 mln godzin.

Ponadto, wszystkie zasilacze ifm cechuje wystarczający zapas mocy, by przetrwały nawet krótkotrwałe zwarcia.

Dzięki innowacyjnej technologi, nowe zasilacze AS-i wymagają mniej przestrzeni w szafie sterowniczej, w porównaniu do produktów powszechnie stosowanych. Inną korzyścią z wydajnego wykonania zasilacza jest ponad przeciętna sprawność wynosząca do 94%. Dzięki temu redukuje się ilość ciepła wydzielanego w szafie sterowniczej oraz ilość zużywanej energii elektrycznej.
AC1253 - Zasilacz, 8 A, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, 3-fazowy zasilacz AS-i 380...480 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
AC1254 - Zasilacz, 4 A, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, Zasilacz AS-i 115/230 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
AC1256 - Zasilacz, 2,8 A, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, Zasilacz AS-i 115/230 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, Zasilacz sieciowy NEC Class II, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
AC1257 - Zasilacz, 4 A, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, Przetwornica napięcia stałego 24 V DC do zasilania systemu AS-i, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe
AC1258 - Zasilacz, 8 A, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, Zasilacz AS-i 115/230 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia -25...70 °C, zaciski śrubowe