32-bitowy ClassicController dla maszyn mobilnych

32-bitowy ClassicController dla maszyn mobilnych

16 wejść wielofunkcyjnych, 16 wyjść wielofunkcyjnych

  • Wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe z funkcją diagnostyczną
  • Przeznaczony do sterowania skomplikowanych maszyn mobilnych
  • 4 interfejsy CAN z protokołem CANopen oraz SAE J1939
  • Swobodnie programowalny zgodnie z IEC 61131-3 za pomocą CoDeSys 2.3
  • Dopuszczenie e1 Niemieckiego Federalnego Biura ds. Motoryzacji.
32-bitowy sterownik dla maszyn mobilnych
Wymagania stawiane sterownikom oraz modułom rosły stale przez ostatnie lata. Coraz więcej funkcji do sterowania proporcjonalnego musi być jednocześnie implementowane dla zapewnienia optymalnego działania maszyn. Na podstawie aktualnie obowiązujących norm oraz wieloletnich doświadczeń firma ifm zaprojektowała 32-bitowy sterownik do zastosowań w pojazdach oraz maszynach mobilnych. Oprócz wielofunkcyjnych wejść oraz wyjść, każdy sterownik wyposażony jest 4 interfejsy CAN. Obsługują one wszystkie ważne protokoły sieciowe, różne prędkości transmisji oraz umożliwiają przejrzystą wymianę przetwarzanych danych. Programowanie zgodnie z IEC 61131-3 zapewnia łatwą integrację wszystkich funkcji w programie aplikacyjnym.
Funkcje i zalety
Budowa urządzenia
Umieszczona w metalowej obudowie elektronika umożliwia poprzez zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją konektor podłączenie wejść i wyjść, komunikację oraz programowanie. Dioda RGB służy do wyświetlania najważniejszych informacji statusowych.
Elektronika
Rdzeniem sterownika, zaprojektowanego zgodnie ze stosowanymi standardami elektroniki do zastosowań mobilnych, jest nowoczesny procesor 32-bitowy. Funkcje monitorujące i ochronne pozwalają na bezpieczną pracę nawet w bardzo trudnych warunkach.
Konfiguracja wejść i wyjść
Wejścia i wyjścia mogą być skonfigurowane i przystosowane odpowiednio do aplikacji.

Każde wejście może być skonfigurowane jako cyfrowe, częstotliwościowe lub analogowe z funkcją diagnostyczną. Ponadto wejścia obsługują cyfrowe sygnały dodatnie i ujemne. Natomiast wejścia analogowe pozwalają na pomiary prądu oraz napięcia. Wszystkie wyjścia mogą zostać skonfigrowane jako PWM z funkcją diagnostyczną oraz z lub bez sterowania prądowego.
Programowalny według IEC 61131-3 za pomocą oprogramowania CoDeSys
Języki programowania są zgodne z IEC 61131-3, co pozwala użytkownikowi na napisanie przejrzystego i łatwego programu dostosowanego do aplikacji. Dodatkowo, biblioteki są dostępne dla specjalnych funkcji sterownika.
Interfejs CAN z protokołem CANopen
ClassicController jest wyposażony w cztery interfejsy CAN zgodnie z ISO 11898. Komunikacja wszystkich urządzeń podłączonych do sieci odbywa się poprzez te interfejsy. Protokół CANopen umożliwia szybkie i elastyczne podłączenie do sieci. W celu komunikacji z silnikiem i układem przeniesienia napędu, wszystkie interfejsy mogą być skonfigurowane zgodnie z protokołem J1939. Zastosowanie
  • Interfejs CAN z protokołem CANopen
  • Złożone maszyny budowlane
  • Maszyny rolnicze
  • Pojazdy komunalne


CR0032 - ClassicController, Mobilny sterownik PLC Typ R 360, 32-bitowy procesor, 16 wejść / 16 wyjść, 4 interfejsy CAN, 32 Bit
EC2013 - Konektor AMP 55-pin, do zarobienia, zawiera zaciski (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Przewód z wtykiem męskim, AMP 55-przewodowy, Okablowany, Długość przewodu 1,2 m, Przekrój poprzeczny żyły 1 mm²
EC2096 - kabel programujący, np. do ClassicController CR0032 lub ExtendedController CR0232, Okablowany
CP9006 - Oprogramowanie do programowania CoDeSys, do konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów sterowania firmy ifm, wersja niemiecka, zawiera DVD "oprogramowanie, narzędzie oraz dokumentacja"

Bieżący biuletyn