Kamienie milowe
| 2009 | Połączenie elektronicznego czujnika ciśnienia ze wskaźnikiem analogowym. Pierwszy całkowicie elektroniczny manometr. |
| 2009 | Trzy wymiary na raz. Wizualna analiza odległości, poziomu oraz objętości za pomocą czujnika wizyjnego pmd3d. |
| 2008 | Multicode Reader - czytnik wielokodowy do identyfikacji optycznej. Identyfikacja kodów kresowych i kodów 2D. |
| 2008 | efector mid - przepływomierz elektromagnetyczny. Pomiar przepływu i temperatury cieczy przewodzących. |
| 2007 | Dalszy krok w kierunku monitoringu stanu urządzeń: kompaktowy czujnik PIM do diagnostyki pomp. |
| 2007 | ifm wykorzystuje po raz pierwszy w sondzie efector GWR falę radarową do pomiaru poziomu w kompaktowych zbiornikach. |
| 2006 | ifm wprowadza na rynek po raz pierwszy własne kable serii ecolink. Nowatorska koncepcja spotyka się z dużym uznaniem w branży. |
| 2005 | ifm electronic gmbh zdobywa nagrodę Hermesa za wprowadzenie dalmierza „efector PMD“. |
| 2004 | ifm wprowadza na rynek innowacyjne czujniki magnetyczne do siłowników. |
| 2004 | Pierwsze systemy identyfikacji: optyczne kodu DataMatrix oraz radiowe RFID. |
| 2003 | prezentacja pierwszych produktów 'i-STEP': efector octavis (czujnik do diagnostyki stanu łożysk tocznych), efector metris (czujnik strat sprężonego powietrza) i efector dualis (rodzina czujników konturu 2D). |
| 2002 | Wprowadzenie czujników zbliżeniowych bezpieczeństwa kompatybilnych z AS-i Safety at work zgodnych z EN954-1. |
| 2001 | Wprowadzenie pierwszego czujnika zbliżeniowego bezpieczeństwa z dopuszczeniem TÜV zgodnie z wytycznymi przemysłu maszynowego. |
| 2000 | Wprowadzenie czujników zbliżeniowych do specjalnych zastosowań serii efector m. |
| 2000 | Wprowadzenie pierwszych czujników poziomu z dowolnie programowalnymi punktami przełączeniowymi oraz bez ruchomych części mechanicznych. |
| 1997 | Wprowadzenie czujników temperatury serii efector 600. |
| 1997 | Poszerzenie oferty w zakresie układów przetwarzających serii ecomat 200 o monitory sterowane mikroprocesorowo i zasilacze elektroniczne. |
| 1996 | Poszerzenie oferty o grupę czujników magnetycznych w obudowie cylindrycznej. |
| 1994 | Wprowadzenie na rynek nowej grupy czujników ciśnienia serii efector 500. |
| 1993 | Prezentacja systemów sterowania do zastosowań w maszynach mobilnych serii ecomat R360 oraz monitorów prędkości Compact w obudowie M30. |
| 1992 | Wprowadzenie sieci przemysłowej AS-i (Aktuator Sensor Interface). |
| 1990 | Poszerzenie serii ecomat 100 o dedykowane systemy sterowania i aplikacje klienckie. |
| 1989 | Wprowadzenie serii Quadronorm (NO + NC / PNP + NPN zintegrowane w jednym urządzeniu) |
| 1986 | Prezentacja serii ecomat 100 - pierwszej własnej rodziny systemów sterowania do zastosowań przemysłowych. |
| 1983 | Wprowadzenie na rynek czujników przepływu serii efector 300. |
| 1982 | Włączenie enkoderów absolutnych do gamy produktów. |
| 1980 | ŚWIATOWA PREMIERA: czujniki elektroniczne produkowane w oparciu o ifm-Filmtechnik. Spektrum produktów poszerzone o czujniki optyczne. |
| 1973 | Pierwszy dwuprzewodowy pojemnościowy czujnik zbliżeniowy w obudowie miniaturowej i pierwszy elektroniczny monitor prędkości obrotowej do zabudowy na szynie DIN. |
| 1969 | Założenie ifm electronic geräte gmbh + co kg. Uruchomienie produkcji indukcyjnych czujników zbliżeniowych w miniaturowych obudowach. |

Automatyzację, niezależnie od obszaru zastosowań lub branży, można sprowadzić do rejestracji, transmisji i przetwarzania sygnałów. Od ponad 30 lat ifm electronic rozwija i produkuje komponenty i systemy niezbędne do automatyzacji, od standardowych czujników aż po dedykowane systemy sterowania.