IO-Link

Komunikacja punkt-punkt z zastosowaniem systemów IO-Link firmy ifm


Fascynacja IO-Link

Wiodący producenci czujników, elementów wykonawczych i systemów sterowania opracowali standard IO-Link. Wspólnie stworzono znormalizowany i niezależny od magistrali obiektowej interfejs do automatyzacji, umożliwiający realizację połączeń punkt-punkt bez konieczności adresowania.

Przełączniki binarne, które w przeszłości ograniczały się najczęściej do prostych sygnałów sterujących lub wartości analogowych, stały się z czasem inteligentnymi czujnikami.




Przewaga dzięki IO-Link

Dzisiaj czujniki IO-Link firmy ifm oferują całkowicie nowe opcje. Umożliwiają na przykład przesyłanie danych cyklicznych i acyklicznych oraz komunikatów w obu kierunkach. Ponadto IO-Link oferuje znacznie więcej:


Brak zewnętrznego wpływu na sygnał

Transmisja danych opiera się na sygnale 24V. Nie są potrzebne kable ekranowane i uziemienie.



Brak utraty wartości pomiarowych

Wartości pomiarowe są przesyłane w całości cyfrowo. Zastępuje to obarczoną ryzykiem błędów transmisję i przeliczanie sygnałów analogowych.



Prosta wymiana czujników

Wszystkie parametry czujnika są zapisywane w urządzeniu master i przenoszone do nowego urządzenia.



Zabezpieczenie przed manipulacją

Brak ryzyka nieprawidłowego ustawienia przez personel obsługi.



Identyfikacja

Wymiana na identyczne urządzenie. Niewłaściwe czujniki nie są akceptowane.



Wykrywanie przerwania przewodu/diagnostyka

Natychmiastowe wykrywanie przerwania przewodu lub zwarcia.






Nowości produktowe IO-Link firmy ifm