Detekcja konturu


 
Systemy rozpoznania obiektów
W technikach montażu oraz podawania materiałów systemy rozpoznania obiektów stanowią nieodłączną część kontroli montażu. 100% określenie konturu i położenia przed, podczas i po wykonaniu poszczególnych etapów montażu zapobiega powstawaniu poprawek i elementów wybrakowanych. Ze względu na niewielkie gabaryty 42 x 42 x 43,5mm czujnik konturu efector dualis wyznacza nowe standardy umożliwiając realizację aplikacji w miejscach o ograniczonej przestrzeni na zabudowę. Dostosowany do potrzeb przemysłu sposób zamocowania i podłączenia umożliwia ponadto łatwą i szybką instalację na linii produkcyjnej.
Oprogramowanie
Charakteryzujący się dużą funkcjonalnością czujnik konturu efector dualis umożliwia zastosowanie w różnorodnych aplikacjach. Do komunikacji z komputerem lub notebookiem służy złącze USB. Za pomocą oprogramowania "efector dualis Control Panel" przeprowadza się nastawę i zapis parametrów czujnika. Dzięki przejrzystemu i prostemu menu oprogramowanie to jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Parametryzacja nowego konturu w czujniku przeprowadzana jest w zaledwie 6 krokach. W tym miejscu mogą Państwo załadować aktualną wersję oprogramowania.
Kompletny system.
Czujnik konturu efector dualis jest kompatybilny ze sprawdzonymi akcesoriami montażowymi czujników optycznych firmy ifm. Dostępne akcesoria do montażu naściennego, wolnostojącego i na profilach aluminiowych w połączeniu z kompaktową budową samego czujnika pozwalają na szybki montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni na zabudowę.