Koptransmitter is van gisteren, temperatuurplug is het vanaf vandaag

Koptransmitter is van gisteren, temperatuurplug is het vanaf vandaag

Type TP: modulaire transmitter vol met voordelen

  • Kleine, lichte behuizing met M12 aansluitingen
  • Beperken van montagetijd en aansluitfouten
  • In te schalen signalering van -50...300°C
  • Status LED signaliseert de bedrijfstoestand
  • Volledig ingegoten en voorzien van ecolink M12 techniek: garantie van een hoge bestendigheid tegen trillen en vibraties
Montagetijd en aansluitfouten minimaliseren
Door het toepassen van twee genormeerde M12 aansluitingen wordt de montagetijd van de temperatuurplug TP tegenover een gebruikelijke kop-/DIN-rail transmitter tot een minimum gereduceerd. Bovendien zijn aansluitfouten zoals b.v. bij kabelklemmen niet meer aan de orde.
Breed toepasbaar
Dankzij 4-draads Pt100-/Pt1000 signalering kan de transmitter ook met standaard aansluitkabels aan een Pt-element aangesloten worden. Op grond van de kleine bouwvorm is het apparaat daarmee ook toepasbaar in extremere applicaties, omdat hij eenvoudigweg op veilige plaatsen te monteren is. Het meetbereik van de TP (-50...300°C) is simpel te veranderen en op iedere applicatie aan te passen door gebruik te maken van de USB-interface E30396.

M12 aansluitingen – uitgangsfunctie 4...20 mA / IO-Link

TP3232 - meetsignaalomvormer voor temperatuursensoren, voor Pt100- en Pt1000-meetelementen Communicatieaansluiting: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -50...300 °C, M12 stekker
TP3237 - meetsignaalomvormer voor temperatuursensoren, voor Pt100- en Pt1000-meetelementen Communicatieaansluiting: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: 0...100 °C, M12 stekker
TP3231 - meetsignaalomvormer voor temperatuursensoren, voor Pt100- en Pt1000-meetelementen Communicatieaansluiting: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -50...150 °C, M12 stekker
TP3233 - meetsignaalomvormer voor temperatuursensoren, voor Pt100- en Pt1000-meetelementen Communicatieaansluiting: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -18...148,9 °C, M12 stekker

Staafsensoren

TT1081 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -40...150 °C, M12 stekker
TT2081 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -40...150 °C, M12 stekker
TT3081 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, Vergulde contacten, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -40...150 °C, M12 stekker
TT5081 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, Vergulde contacten, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -40...150 °C, M12 stekker

Kabelsensoren

TS2229 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, Siliconenvrij, Vergulde contacten, IP 67, Meetbereik: -25...90 °C, PUR-kabel
TS2056 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, IP 67, Meetbereik: -50...250 °C, Teflon kabel
TS2256 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, IP 67, Meetbereik: -50...250 °C, Teflon kabel
TS2659 - Temperatuursensor voor aansluiting op losse verwerkingseenheid, IP 67, Meetbereik: -30...180 °C, Siliconen kabel

Actueel bulletin