Veilig voor Atex omgevingen: T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik
Slijtagevaste en robuuste sensor voor de categorie 1G/1D (zone 0/20)
- Namur sensor volgens EN 60947-5-6 norm ontwikkeld
- Alles uit een hand: sensor en scheidingsversterker beschikbaar
- Een sensor te gebruiken voor verschillende cilinderbouwvormen
- Eenvoudige montage met een hand door klemmende fixatie
- Van bovenaf in de T-nut in te zetten
De familie wordt groter
De T-nut cilindersensor voor het Atex Namur bereik maakt het aanbod van cilindersensoren voor pneumatische cilinders compleet.
Stevige fixatie en eenvoudige montage
De ifm sensor biedt de al bewezen voordelen: zelfklemmende fixatie, hoge trekontlasting, eenvoudige montage met een hand, goed zichtbare LED weergave voor de schakeltoestand.
Groot aanbod aan adapters
Met de bestaande adaptertoebehoren kan de sensor aan de gebruikelijke T-nut, trekstang-, rond- of trapeziumcilinders ingezet worden.
Daarnaast biedt ifm, aanvullend op de sensor een breed assortiment aan scheidingsversterkers.
Applicaties:
Silokleppen, elevatoren, molens of transportsystemen.