Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie
Eenvoudig, snel en praktisch tot aan de laatste hoek
- Onbeweeglijk door metalen behuizing
- Snelle inbedrijfstelling zonder uitlijnen van zender en ontvanger
- Eenvoudige inregeling van de gevoeligheid door potentiometer
- Licht- / donkerschakeling via draaischakelaar
- Over de gehele vorkbreedte: voortreffelijke en nauwkeurige lichtstraal!
Fotocellen in nieuwe behuizing
De nieuwe ifm sensoren met robuuste metalen behuizing zijn in vergelijking tot conventionele kunststof vorken bijzonder onwrikbaar. Tegenover zender/ontvanger combinaties is het voordeel te vinden in de snelle uitlijning van zender en ontvanger ten opzichte van elkaar. In het bijzonder bij de onderdelenbewaking in de toevoertechniek en assemblagesystemen vinden de ifm fotocellen hun toepassing. Meer toepassingen zijn de kantbewaking of de dubbellaagscontrole, waarbij de gevoeligheidsinstelling door de potentiometer zeer handig is. Zelfs onbalanscontroles in koorden worden door de subtiele en met een constante diameter nauwkeurig in de gaten gehouden.
Vorkfotocellen type OPU – infrarood – PNP/NPN – M8-stekkerverbinding – 3-polig
![]() | OPU200 - Optische vork sensoren, Automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 10 mm, Vorkdiepte D: 17 mm, Infrarood licht |