Pt100 schroef-op of schroef-in contactsensoren
Pt100 contactsensoren voor de meest onderscheidende applicaties.
- Flexibele montage
- Schroef-op sensoren voor M6 / M10 schroeven
- Inschroefsensoren in M5 en M6
- Temperatuurmeting van -30...180°C
Voor complexe applicaties met verschillende eisen
Iedere applicatie stelt haar eigen eisen als het gaat om temperatuursensoren.
Criteria zoals behuizingsmateriaal / materiaal of bouwvorm zijn even relevant als de aansluiting naar de verwerkingselektronica, PLC besturingen of AS-interface module. De nieuwe schroef-in en schroef-op contactsensoren van ifm electronic zijn zo ontworpen, dat zij aan de hand van bouwvorm en materiaal voor de meest verschillende toepassingen geschikt zijn.
TS522A voor ATEX applicaties
De contactsensor TS522A beschikt bovendien over de ATEX goedkeuring volgens groep II, categorie 3D/3G.