Stroom is nu oranje – netvoedingen van ifm electronic

Stroom is nu oranje – netvoedingen van ifm electronic

24 V DC netvoedingen met “intelligente vermogensreserve”.

  • Twee bouwvormen voor verschillende applicaties.
  • Variabele primaire voedingsspanning, 1 fase 100...240 V AC.
  • Robuust metalen behuizing of: compacte kunststof behuizing.
  • Gering vermogenverlies door hoog rendement.
  • Bedrijfstoestand getoond middels LEDs en DCok-uitgang.
Primair geschakelde netvoedingen
zijn een economische oplossing ter verzorging van sensoren, actuatoren en gevoelige elektronische componenten. Zij kenmerken zich door hun compacte, smalle bouwvorm en een gering gewicht. Montage in de kast gaat eenvoudig en snel via een DIN-rail verbinding. Een stabiele uitgangsspanning bij wisselende belastingen en schommelende ingangsspanningen sluit spanningsdippen uit en verhoogt de beschikbaarheid van de installatie.

In het geval van overbelasting reageren de apparaten met een “intelligente vermogensreserve”, t.w. voor een bepaalde tijd stellen zij belastingsafhankelijk meer vermogen ter beschikking. Tot 5s bij een 150% belasting resp. tot 13s bij een 120% belasting. Zo kunnen de netvoedingen ook met grotere aanloopstromen goed overweg.

LEDs en DCok-uitgang signaleren en melden een goede werking. Het variabele ingangsbereik en de cULus goedkeuring zijn garanties voor de wereldwijde toepassingsmogelijkheden van de componenten.

DN1030 - Geschakelde voeding 24 V DC, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 30 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 1,25 A geregeld, DC-ok uitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem
DN1031 - Geschakelde voeding 24 V DC, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 60 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 2,5 A geregeld, DC-ok uitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem
DN3011 - Geschakelde voeding 24 V DC, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 60 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 2,5 A geregeld, DC-ok relaisuitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, Schroefklemmen
DN3012 - Geschakelde voeding 24 V DC, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, 120 W uitgangsvermogen, primair geschakeld, Uitgangsstroom 5 A geregeld, DC-ok relaisuitgang, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, Schroefklemmen