Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor.
Visuele bepaling van afstand, niveau of volume.
- 3-dimensionale detectie van objecten en zones in één oogopslag.
- Werkingsprincipe : lichtlooptijdmeting gebaseerd op de PMD technologie.
- Interne belichting, lichtlooptijdmeting en evaluatie in één behuizing.
- 3.072 afstandswaarden per meting voor een gedetailleerde evaluatie van de toepassing.
- 4...20mA / 0 ...10 V analoge uitgang of 2 schakeluitgangen.
3-dimensionaal detecteren van objecten – efector pmd 3D
efector 3D, de eerste industriële 3D sensor die objecten detecteert in één oogopslag. Met de lichtlooptijdmeting in 3D kunnen we een evaluatie van verschillende toepassingen uitvoeren, bijv. volume-, afstands- of niveaudetectie.
Bijzonder kenmerk: de lichtlooptijdmeting en de evaluatie zijn geïntegreerd in 1 chip.
De sensorchip heeft 64 x 48 pixels. Iedere pixel van deze matrix chip evalueert de afstand tot het object. Zo krijgt men tegelijkertijd 3.072 afstandswaarden. De afbeelding van het object op de matrix chip en de afstandswaarden corresponderen met een 3-D beeld. Deze waarden geven een gedetailleerde evaluatie van het object of van de zone weer.
Vision sensor "efector pmd 3d"
![]() | O3D200 - PMD 3D sensor, openingshoek 30° x 40° (horizontaal x vertikaal), IP 67, Omgevingstemperatuur -10...50 °C, M12 stekker |