Ecolink M12 – de nieuwste kwaliteitsstandaard in aansluittechniek
Aansluittechniek voor de fabrieksautomatisering.
- Aansluittechniek met een M12 norm (EN 61076)
- Optimale afdichting, ook bij montage zonder hulpmiddelen
- Mechanische aanslag ter bescherming van de O-ring
- Ratelvergrendeling met zaagtandvorm beschermt moer tegen losraken bij schokken en trillingen
- LEDs bij hoge lichtinval altijd goed zichtbaar
M12 ecolink – de applicatie kabelconnector
De meeste toepassingen vereisen speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, betrouwbare productieprocessen en montage zonder fouten voeren op den duur tot succes. De geïntegreerde aanslag beschermt de O-ring tegen vervorming door het vaste aandraaien van de moer.
De montage en demontage zijn zonder hulpmiddelen te realiseren. De asymmetrisch werkende zaagtandvorm houdt de overwerpmoer vast in positie en garandeert een optimale en duurzame afdichting.
Hoogwaardige, speciaal op de toepassing afgestemde materialen en een intensieve productiebewaking gedurende en na vervaardiging garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.