Elektronische drukopnemer met analoge weergave, een vertrouwd gevoel
Betrouwbare werking dankzij de duidelijke afleesbaarheid en de elektronische signaalverwerking.
- Optimale afleesbaarheid dankzij de elektronische wijzer.
- Draaibaar display met LED aanwijzing voor schakelpuntindicatie.
- Programmeerbare uitgangsfuncties via LED display en optische druktoetsen.
- Hygiënisch frontbondig ontwerp en hoge nauwkeurigheid (0,2 %).
- Nieuwe procesaansluiting G1, Aseptoflex Vario met 4 afdichtingsmogelijkheden.
Elektronische “contactmanometer” PG
Mechanische contactmanometers worden in de procesindustrie vaak gebruikt vanwege hun goed afleesbare display. De elektronische contactmanometer van de serie PG combineert de goede afleesbaarheid van een manometer display met de voordelen van een elektronische druksensor.
In vergelijking met mechanische contactmanometers biedt de elektronische contactmanometer meer gevarieerde mogelijkheden. De hooggekwalificeerde sensorfamilie PI wordt gebruikt als basiseenheid, aangevuld met een analoog display met goede afleesbaarheid. Vooral de programmeerbare uitgang en de analoge uitgang (instelbaar), de hoge bescherming tegen overbelasting, evenals de geïntegreerde temperatuurcompensatie zijn het vermelden waard. De manometer heeft een resolutie van 0,25 %. Zonder voedingsspanning is de wijzer niet zichtbaar.
Frontbondige manometer met G1 procesaansluiting