efector gwr – verbeterde performance, nu ook voor olie.

efector gwr – verbeterde performance, nu ook voor olie.

Hoge flexibiliteit door modulair sensorsysteem.

  • varianten met 2 resp. 4 schakeluitgangen of analoge uitgang 4...20 mA / 0...10 V.
  • eenvoudige bediening door het overzichtelijke gebruikersmenu.
  • directe aanwijzing van actueel niveau middels LED-display.
  • sensorlengtes tot 160 cm.
  • de lengte van de sensorstaaf kan indien gewenst ingekort worden.
Toepassing
De efector gwr functioneert volgens het principe van geleide radar en meet het niveau met behulp van elektromagnetische impulsen in het nanoseconden bereik. De sensor is geschikt voor continue niveaubewaking in bijna alle vloeistoffen.
Montage
De sensor wordt direct d.m.v. een procesaansluiting of flens in de tank gemonteerd. Naar wens kan de sensorstaaf eenvoudig ingekort en aan de tank aangepast worden.
Inregeling
De instelling van alle parameters alsook de programmering van de schakelpunten en de aanwijzing van het actuele niveau vinden plaats door middel van twee programmeertoetsen en een 4-digit alfanumeriek display.

LR3000 - Elektronische niveausensor, Procesaansluiting: G¾ A , Uitgangsfunctie: Verbreker/maker programmeerbaar; 4...20 mA of 0...10 V, Toepassingsgebied: watergebaseerde koelmiddelen, olie, oliegebaseerde media, water, media gelijkend op water, Communicatieaansluiting: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Geleide radar, Draaibare behuizing 360°, 4-digit alfanumeriek display, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekkerverbinding (volgens EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronische niveausensor, Procesaansluiting: G¾ A , Uitgangsfunctie: 2 x N.O / N.C. programmeerbaar, Toepassingsgebied: watergebaseerde koelmiddelen, olie, oliegebaseerde media, water, media gelijkend op water, Geleide radar, Draaibare behuizing 360°, 4-digit alfanumeriek display, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekkerverbinding (volgens EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronische niveausensor, Procesaansluiting: G¾ A , Uitgangsfunctie: 4 x normally open / closed programmeerbaar, Toepassingsgebied: watergebaseerde koelmiddelen, olie, oliegebaseerde media, water, media gelijkend op water, Geleide radar, Draaibare behuizing 360°, 4-digit alfanumeriek display, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12-stekkerverbinding (volgens EN 61076-2-101)