Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik
De veilige verbinding, ook in zware toepassingsgebieden
- Innovatieve profielafdichting voor de hoogste beschermklassen
- Optimale afdichting ook bij montage met de hand
- Verbindingstechniek voldoet aan de M8 norm (EN 61076)
- Hoogwaardige materialen voor een hoge installatiebeschikbaarheid
- UL/CSA goedkeuring in voorbereiding
Ecolink M8 voor veeleisende toepassingen
De meeste applicaties vereisen speciale oplossingen. Slechts hoogwaardige materialen, continue productieprocessen en montage zonder fouten resulteren op den duur tot succes. De innovatieve profielafdichting dicht zowel radiaal alsook axiaal en geeft daardoor een hoge beschermklasse. De montage en demontage vinden plaats zonder gereedschappen. De asymmetrisch werkende zaagtandbeveiliging houdt de overwerpmoer vast in haar positie en biedt zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardige, speciaal op de toepassing afgestemde materialen en een intensieve controle tijdens en na de productie garanderen een hoge kwaliteitsstandaard.
Applicaties
Hygiënische en natte bereiken in de voedingsmiddelenindustrie.