AS-i gateways voor diverse veldbussystemen

AS-i gateways voor diverse veldbussystemen

Gateways met AS-i masterprofiel M4

  • Ondersteunt alle slaves met AS-i specificatie 1.0 tot 3.0
  • Uitgebreide diagnose via het display en via de veldbus.
  • Flexibele verwerking van analoge waarden.
  • Voor verschillende veldbussen: Profibus DP V1, Canopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP.
AS-i Master met AS-i masterprofiel M4
"Controller E" staat binnen de automatiseringswereld bekend als familienaam voor AS-i masters met een geïtegreerde veldbusinterface en een krachtige PLC. De hier beschreven gateways ondersteunen alle gangbare veldbussen.

De vele mogelijkheden van AS-i 3.0 kunnen met deze AS-i masters ten volle benut worden. U heeft via de veldbus, de geïntegreerde PLC en ook via het grafisch display directe toegang op alle AS-i data. Via deze wegen heeft u tevens heel eenvoudig toegang tot configuratie- en diagnosegegevens.

AC1365 - AS-i DP controller E, Te gebruiken als decentrale besturing en Profibus DP gateway, AS-i PLCmet Profibus-DP aansluiting Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1366 - AS-i DP controller E, Te gebruiken als decentrale besturing en Profibus DP gateway, AS-i PLCmet Profibus-DP aansluiting Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1355 - AS-i controller E, Te gebruiken als decentrale besturing, AS-i controllervrij programmeerbaar Profibus-DP interface Ethernet programmeerpoort Volledige masterfunctionaliteit, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1356 - AS-i controller E, Te gebruiken als decentrale besturing, AS-i controllervrij programmeerbaar Profibus-DP interface Ethernet programmeerpoort Volledige masterfunctionaliteit, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1327 - AS-i Ethernet / IP Controller E, Gebruik als decentrale besturing en Ethernet IP Gateway / Web-Server, Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1331 - AS-i CANopen Controller E, Inzet als decentrale besturing en CANopen gateway, AS-i controller metCANopen interface Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1332 - AS-i CANopen Controller E, Inzet als decentrale besturing en CANopen gateway, AS-i controller metCANopen interface Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1375 - SmartLink DP, Te gebruiken als AS-i/Profibus DP gateway, AS-i Gateway / Profibus DP Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC1376 - AS-i DP gateway, Te gebruiken als Profibus DP gateway met 2 AS-i Masters, Volledige masterfunctionaliteit Grafisch display, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...60 °C
AC0340 - CodeSys for Automation Alliance, Software-CD voor Controller E meertalige versie 2.3, Single user licentie, Voor besturingssystemen: Win2000 (32 Bit), WinXP (32/64 Bit), WinVista (32/64 Bit), Win7 (32/64 Bit),