32 bits ExtendedController voor mobiele machines
32 multifunctionele ingangen, 32 multifunctionele + 16 digitale uitgangen
- Mobiel toe te passen analoge en digitale in- uitgangen met diagnosefunctie
- Inzetbaar voor complexe besturingsfuncties in mobiele machines
- 4 CAN interfaces met CANopen- en SAE J1939 protocol
- Vrij te programmeren met CoDeSys 2.3 volgens IEC 61131-3.
- e1-typegoedkeuring
32 bits controller voor mobiele machines
De mobiele besturing voldoet aan de eisen van de moderne techniek, die bij een hoog aantal in- en uitgangen gelijktijdig proportionele functies uitvoeren kan. De ExtendedController is volgens de actuele normen en op basis van jarenlange ervaring speciaal voor de toepassing in voertuigen en in mobiele machines ontwikkeld.
Naast de multifunctionele in- en uitgangen is ieder besturingsmoduul met 4 CAN interfaces uitgerust. Deze ondersteunen zowel alle belangrijke bus protocollen en verscheidene overdrachtsnelheden alsook de transparante of vooraf vastgelegde data-uitwisseling. Door de programmering volgens IEC 61131-3 zijn alle besturingsinstructies makkelijk in het applicatieprogramma te integreren.
![]() | CR0232 - ExtendedController, Programmeerbare mobiele besturing type R 360, 32 Bit processor, Parametreerbare in- / uitgangsfuncties, Programmering volgens IEC 61131-3, 32 Bit |