Mijlpalen

 
 

In het algemeen is elk automatiseringsproces, onafhankelijk van de branche gebaseerd op het detecteren, verwerken en beoordelen van signalen.

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert ifm de gewenste componenten en systemen – van standaardsensoren tot specifieke besturingen. ifm producten zijn onder de handelsnaam efector, ecosys en ecomat wereldwijd bekend en bieden een oplossing voor elk automatiseringsvraagstuk.

2008  Multicode Reader – Multicode Reader voor optische identificatie. Identificatie van barcodes en 2D codes.
2008  efector mid – Magnetisch inductieve stromingssensor. Een compacte en low-cost stromingssensor voor geleidende vloeistoffen.
2007  Een stap verder in de richting van conditiegeoriënteerd onderhoud: de druksensor met pompdiagnose efector PIM.
2007  ifm past voor het eerst geleide radartechnologie toe voor niveaumetingen in compacte tanks.
2006  ifm brengt met ecolink haar eigen aansluittechniek op de markt. Het revolutionaire concept baart opzien in de branche.
2005  ifm electronic wint met de optische afstandssensor "efector PMD" de Hermes Award.
2004  ifm brengt innovatieve magnetisch inductieve en cilindersensoren op de markt.
2004  De eerste identificatiesystemen: optisch (lezen van Data Matrix coderingen) en per radiosignaal (RFID technologie).
2003  Compacte 2D-sensor efector dualis: contour- en positiebepaling voor de montage- en handlingstechniek.
2003  Introductie van het innovatieve trillingsdiagnosesysteem, efector octavis. Nieuwe mogelijkheden in conditiegeoriënteerd onderhoud.
2000  Marktintroductie van de applicatiesensor efector m
2003  Start van ifm electronic b.v. in Nederland
2000 Markintroductie van de eerste niveausensor met instelbare schakelpunten zonder bewegende delen
1997 Introductie van de productgroep efector 600 temperatuursensoren
1996 Uitbreiding leveringsprogramma met magnetisch inductieve sensoren
1994 Marktintroductie productgroep druksensoren
1993 Introductie industriële communicatie AS-i (Actuator Sensor Interface)
1989 Nieuwe Quadronorm series (maker of verbreker en PNP of NPN schakelend in 1 apparaat)
1983 Introductie productgroep efector 300 stromingssensoren
1982 Uitbreiding leveringsprogramma met incrementele en absolute encoders
1980 Wereldpremière: flexibele printplaten worden geproduceerd met een nieuwe ifm filmtechnologie. Introductie productgroep efector 200 optische sensoren
1973 Eerste tweedraads capacitieve benaderingsschakelaar in kleine behuizing
1969 1969 Oprichting van ifm electronic geräte gmbh + co kg.
Start productie met inductieve benaderingsschakelaar in kleine behuizing.