Egy kiálltás, két fő téma. A világ vezető müncheni szakkiállításán tapasztalja meg a sokrétű megoldást, amely a felelős vízhasználathoz és a biztonságos mobil munkagépekhez áll rendelkezésünkre.
Igényelje belépőjegyét mostMegbízható és innovatív automatizálási technológiával támogatjuk ügyfeleinket a jövőképes helyhez kötött és mobil ipari robotok fejlesztésében. Fejlesszük együtt a jövő digitális gyárát.
Tudjon meg többetIratkozzon fel ingyenes ifm-hírlevelünkre és zsebelje be a 15%-os kedvezményt első rendeléséhez!
FeliratkozomA KHS vállalat az ifm IO-Link masterei és érzékelői mellett döntött
Tudjon meg többet!Tapasztalja meg az IO-Link paraméterezés új egyszerűségét ingyenes moneo configure free szoftverünkkel: automatikus eszközészlelés, egyszerű rekordkezelés és még sok más.
Töltse le most ingyen a moneo configureAnnak érdekében, hogy az ollók a komfortos kezeléshez mindig pontosan beállíthatók legyenek, elengedhetetlen egy milliméternyi méretű alkatrész beszerelése. Az Ulm melletti Gardena-üzemben az ifm Vision érzékelői gondoskodnak róla, hogy ez mindig megfelelően beszerelésre kerüljön.
Tudjon meg többet!