Tietosuojakäytäntö

Automaattisesti kerätyt, ei-henkilökohtaiset tiedot; evästeiden luominen; lisäohjelmat, aktiivinen sisältö

Siirtyessäsi web-sivustollemme kerätään samalla automaattisesti tietoa, jota ei voida erityisesti kohdistaa kehenkään henkilöön (esim. selaimen tai käyttöjärjestelmän kautta; sellaisten web-sivujen verkkotunnukset, joilta siirtyminen on tehty web-linkin kautta; käyntien lukumäärä; keskimääräinen selausaika; selatut sivut). ifm käyttää näitä tietoja parantaakseen ja päivttääkseen jatkuvasti web-sivujaan ja tehdäkseen niistä entistä houkuttelevampia.

Kun käyt web-sivullamme, tiedot tallennetaan tietokoneellesi ns. evästeenä, joka auttaa meitä automaattisesti tunnistamaan koneesi, kun seuraavan kerran käyt kotisivullamme. Evästeiden avulla voimme esim. muokata sivustoamme toiveittesi mukaiseksi tai tallentaa salasanasi, jotta välttyisit sen kirjoittamiselta joka kerta, kun siirryt sivustollemme. Evästeiden salliminen on välttämätöntä sivustomme luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Web-sivujemme toteutuksessa käytetään mm. Java-sovelmia, ActiveX-komonentteja ja JavaScriptiä.