XL dialogue module PDM360 NG-12 for mobile machines

XL dialogue module PDM360 NG-12 for mobile machines

12.1" TFT display with 1024 x 768 pixels and optional touch screen

  • TFT display with ”optical bonding“ enables optimum readability
  • Backlit function keys and navigation keys with tactile feedback
  • Internal mass storage, USB interface, interfaces for analogue cameras
  • 4 CAN interfaces with CANopen and SAE J1939 protocol
  • Programmable to IEC 61131-3 with CODESYS
PDM360 NG-12 dialogue module
In almost all mobile machines, there is an increasing demand for large powerful process and dialogue modules for operation and visualisation. With its high-resolution graphic display, the powerful 32-bit controller and the flexible programming according to IEC 61131-3, the PDM360 NG-12 is such a user interface.

State-of-the-art display technology with optical bonding and the optional resistive touch function enable readability even under adverse conditions. Thanks to the robust housing with IP 65 / IP 67 protection, the device can be used inside or outside the cabin, for surface or panel mounting.

The CAN interfaces, Ethernet, USB and the video inputs serve for networking and communication with other vehicle components.

CR1200 - Käyttäjäterminaali PDM360 NG-12, 12" värinäyttö, 13 vapaasti ohjelmoitavaa, taustavalaistua funktiopainiketta, Keinukytkin painikkeella, Analoginen videotulo, M12 pistokeliitäntä
CR1201 - Käyttäjäterminaali PDM360 NG-12, 12" värinäyttö, Kosketusnäyttö, 13 vapaasti ohjelmoitavaa, taustavalaistua funktiopainiketta, Keinukytkin painikkeella, M12 pistokeliitäntä
EC2099 - Välikaapeli, ohjaus- ja näyttöyksikölle PDM360 NG, USB-Buchse zum Einbau in Bedienkonsole oder Armaturenbrett, IP 67PVC-kaapeli
E11898 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 42, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 2 m PVC-kaapeli
CP9006 - Kehitysohjelma CODESYS, ifm:n ohjausjärjestelmien ohjelmointiin ja diagnosointiin, saksankielinen versio, sis. DVD-levyn "Software, tools and documentation"
CP9008 - Kehitysohjelma CODESYS, ifm:n ohjausjärjestelmien ohjelmointiin ja diagnosointiin, englanninkielinen versio, sis. DVD-levyn "Software, tools and documentation"


Further information

Download brochure (pdf file 3,884 kb)
The new ecomat mobile app for iPad and iPad mini!

ifm ecomat mobile app for iphone

ifm ecomat mobile app for iphone

Ajankohtainen esite