Tämä uusi O8-pienoisvalokenno on seuraava "iso" juttu!

Tämä uusi O8-pienoisvalokenno on seuraava

Infrapuna / punaisen valon anturit

  • Erittäin luotettava taustavaimennus
  • Toimintaetäisyys jopa 80 [mm] kohteen väristä riippumatta
  • Pienten kohteiden tarkka tunnistus
  • Tummien tai kiiltävien kohteiden luotettava tunnistus
  • Etäasettelu IO-Linkin kautta
Optinen miniatyyrianturi maksimaalisella tarkkuudella
Uusi, tehokas O8-anturi on optimaalinen valinta sellaisiin sovellutuksiin, joissa on vain vähän tilaa (esim. kokoonpano- ja robotiikkasovellutukset). Pienestä koostaan huolimatta tämä anturi saavuttaa 80 mm tuntoetäisyyden kohteen väristä ja pinnanlaadusta riippumatta. Lisäksi taustavaimennus toimii erittäin luotettavasti ja tarkasti myös esim. pienten, litteiden tai heijastavien kohteiden tunnistuksessa. O8-valokenno toimii luotettavasti myös jatkuvasti muuttuvien taustojen yhteydessä (esim. robottien käsivarsissa).

Luotettava ja tehokas IO-Link-liitännän ansiosta
IO-Linkin avulla tuntoetäisyys voidaan säätää lähimpään mm:iin. Monimutakaista anturin ja kohteen välisen etäisyyden asettelua ei tarvita. Näitä uusia antureita on saatavana myös esiaseteltuna. Luotettavuutensa ja tarkkuutensa ansiosta nämä laitteet toimivat aivan omassa luokassaan.

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella · 3-johdin DC
PNP IO-Link 1.1


O8H200 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H202 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H204 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H206 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H208 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H210 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H212 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H214 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H216 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H218 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli
O8H220 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli
O8H222 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, säädettävissä IO-Link-liitännän kautta, kirkas kytkentä, DC PNP, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli

Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella · 3-johdin DC
NPN


O8H201 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H203 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H205 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,003...0,015 m, PVC-kaapeli
O8H207 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H209 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H211 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,03 m, PVC-kaapeli
O8H213 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H215 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H217 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,05 m, PVC-kaapeli
O8H219 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli
O8H221 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli
O8H223 - Kohteesta heijastavat valokennot, Taustavaimennus, kirkas kytkentä, DC NPN, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,001...0,08 m, PVC-kaapeli

Liitinteknologia


EVC150 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC151 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC141 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC142 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC134 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 20 m PUR-kaapeli
EVC135 - Välikaapeli, suora / kulma, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, LED-merkkivalolla, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli

Tarvikkeet


E21289 - Asennuskulmarauta
E21291 - Asennuskulmarauta