Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection

Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection

New pressure-resistant position sensors

  • Metal sensing face for heavy duty
  • High burst pressure of 2,000 bar for the M12 housing
  • Standard M12 and M14 housing types
  • Best performance at an attractive price
  • Resistant: withstands 10 million pressure cycles
Operating principle
The new operating principle is based on a magnetic inductive technology that detects only ferromagnetic metals (e.g. tool steel). The sensor is flush-mountable. Even in case of overflush installation the sensor detects the steel target and shows reliable switching behaviour with a sensing range of 1.8 mm. A sealing ring and a supporting ring are used for sealing against the pressure zone.
Application examples
Besides use as a limit switch in hydraulic cylinders, the sensor can also be used on other hydraulic components such as valves or pumps.
Furthermore, it is used in mechanical engineering processes, e.g. in plastic injectionmoulding or process industry applications. The new MFH and M9H series sensors offer an impressive performance at an attractive price.

Operating principle: magnetically biased

MFH200 - Sylinterikytkin, M12 x 1, Tuntoetäisyys 1,8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...120 °C, M12 pistokeliitäntä
MFH201 - Sylinterikytkin, M12 x 1, Tuntoetäisyys 1,8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...120 °C, M12 pistokeliitäntä
MFH202 - Sylinterikytkin, M12 x 1, Tuntoetäisyys 1,8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...120 °C, M12 pistokeliitäntä
MFH203 - Sylinterikytkin, M12 x 1, Tuntoetäisyys 1,8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...120 °C, M12 pistokeliitäntä
MFH204 - Sylinterikytkin, M12 x 1, Tuntoetäisyys 1,8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...120 °C, M12 pistokeliitäntä
M9H200 - Sylinterikytkin, M14 x 1,5, Tuntoetäisyys 2 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...85 °C, M12 pistokeliitäntä

Power supplies

DN1031 - Hakkuriteholähde 24 V DC, 2,5 A, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 60 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 2,5 A, rajoitettu, DC-ok -lähtö, IP 20, Ympäristölämpötila 0...70 °C, jousiliittimet
DN4011 - Hakkuriteholähde 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, stabiloitu jännitelähde antureille, toimilaitteille, valvontalaitteille ja logiikoille, 80 W lähtöteho, Ensiötahdistus, Kuormitettavuus 3,3 A, rajoitettu, NEC luokka II teholähde, IP 20, Ympäristölämpötila -25...70 °C, ruuviliittimet

Connection technology

EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC008 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, LED-merkkivalolla, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
E12339 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 67, Ympäristölämpötila -25...85 °C, 5 m PUR-kaapeli suojattu, vaippaa ei kytketty liittimeen
E12340 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, kullatut koskettimet, IP 67, Ympäristölämpötila -40...85 °C, 10 m PUR-kaapeli suojattu, vaippaa ei kytketty liittimeen

Ajankohtainen esite

Sovellutukset