Kestävä IO-Link-master

Kestävä IO-Link-master

Kenttäväylämoduulit turvallisella yhteydellä älykkäiden anturien liitäntään

  • 4 tai 8 IO-Link-porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
  • Profinet tai EtherNet/IP
  • Master ja laitteet konfiguroitavissa LR DEVICE -ohjelmistolla
  • Teollisuus 4.0 -valmius LR AGENT EMBEDDED:n avulla
  • Jännitteensyöttö vakio-M12-anturijohdon kautta, A-koodattu
Kestävät kenttäväylämoduulit ​turvallisella yhteydellä
​Hajautetut IO-Link-Master-moduulit toimivat gatewaynä älykkäiden IO-Link-anturien ja kenttäväylän välillä. Ne ovat paras valinta myös vaikeimmissa ympäristöissä: Raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat identtiset hyväksi havaittujen EVC-tuotesarjan ifm-liitosjohtojen kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäjohtojen luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitokset.
Energiarajoitus UL Class2 -laitteille​
Monet anturit vaativat energiarajoitettua syöttöä UL Class2 -hyväksynnällä. Tähän liittyvä energian rajoittaminen tapahtuu yleensä vastaavalla verkkolaitteella. AL-sarjan IO-Link-Masterien avulla voidaan syöttää nyt myös UL Class2:n mukaisia antureita, eikä käyttöä UL Class2 -hyväksynnän mukaisesti energiarajoitetussa verkkolaitteessa enää tarvita.
Hyödyt ja asiakasedut​
Anturien konfigurointi LR DEVICE:lla
​Intuitiivinen ohjelmisto löytää kaikki IO-Link-Masterit verkossa ja laatii yleiskuvan koko laitteistosta. Lisäksi esitetään kaikki liitetyt anturit vastaavine parametreineen. Näin kaikkien järjestelmän anturien parametrointi on mahdollista keskeisestä paikasta käsin.
Helppo anturiliitäntä
Anturien ja toimilaitteiden liitäntä suoritetaan vakio-M12-liitoskaapeleilla ilman suojausta. Siihen voidaan liittää jopa 4 tai 8 (mallista riippuen) IO-Link-anturia ja niitä syöttää yhteensä jopa 3,6 A:lla. EVC693-tarvikkeilla voidaan syöttää lisäapuenergiaa IO-Link-toimilaitteiden liitäntää varten. Johto voi olla jopa 20 m pitkä.
Turvalliset digitalisoidut tiedot
​Anturien tiedot siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogisilla signaaleilla eivät kontaktivastukset ja EMC-häiriöt väärennä tässä signaaleja.
Suora IT-yhteys
​Integroitu LR AGENT EMBEDDED lähettää haluttaessa prosessiarvot suoraan ohjausjärjestelmän kautta ERP-järjestelmille. Tämä toinen viestintäpolku on käytettävissä kenttäväylän rinnalla väyläjohdotuksen kautta.

IO-Link-Master StandardLine Coolant

AL1100 - IO-Link -master Profinet-liitännällä, maks. 4 IO-Link-porttia / maks. 8 digitaalituloa / maks. 4 digitaalilähtöä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1120 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , maks. 4 IO-Link-porttia / maks. 8 digitaalituloa / maks. 4 digitaalilähtöä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1102 - IO-Link -master Profinet-liitännällä, max. 8 IO-Link-Ports / max. 16 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1122 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , max. 8 IO-Link-Ports / max. 16 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C

IO-Link-Module Coolant

AL2400 - Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device), 4 x 2 tuloa, IP 67, Ympäristölämpötila -25...70 °C
AL2401 - Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device), 8 x 2 tuloa, IP 67, Ympäristölämpötila -25...70 °C
AL2330 - Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device), 6 x 2 Ausgänge, IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C

Ethernet-johto (kenttäväylä)

E12490 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 20, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 0,5 m PVC-kaapeli suojattu
E12090 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 20, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 2 m PVC-kaapeli suojattu
E12491 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 20, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 5 m PVC-kaapeli suojattu
E12492 - Välikaapeli, suora / suora, Ethernet, Ristiinkytketty kytkentäkaapeli, IP 67 / IP 20, Ympäristölämpötila -25...70 °C, 10 m PVC-kaapeli suojattu

M12-naarasliitin 1 mm 2 (virta)

EVC706 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC707 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC708 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli
EVC709 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 20 m PUR-kaapeli

M12-liitosjohto 0,34 mm 2 (anturi)

EVC042 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 1 m PUR-kaapeli
EVC043 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC044 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli

Tarvikkeet

QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Laitteiden parametrointi verkon kautta, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Käyttö USB-liitäntäkaapeln kautta (ajurit sis. toimitukseen): IO-Link-liitäntä E30396 tai IO-Link master E30390 (kts. datalehti), IODD-tiedostojen lataus ja päivitys ifm:n web-sivustolta
EBC113 - Y-haaroitin, urosliitin M12 - 2 x naarasliitin M12, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C
E73004 - Sulkuhattu, Ympäristölämpötila -30...85 °C