Aktiivi / passiivi -tyypin turvavalokennot.

Aktiivi / passiivi -tyypin turvavalokennot.

Peili seinällä...

  • Yksipuolinen kaapelointi, koska lähetin ja vastaanotin integroitu samaan koteloon.
  • SIL IEC 61508 mukaan ja PL ISO 13849 mukaan.
  • Helppo ohjelmoida kaapelointia muuttamalla, ohjelmistoja ei tarvita.
  • Standardisoitu liitäntä 8-napaisen M12-liittimen kautta.
  • Toimintaetäisyys jopa 60 m (lähetin/vastaanotin -periaate).
Yksi kotelo, kaksi toimintoa
Lähetin ja vastaanotin on integroitu aktiivisen elementin koteloon. Passiivisen elementin sisällä on heijastavia peilejä. Näin ainoastaan aktiivinen elementti vaatii kaapelointia. Siten käyttäjällä on mahdollisuus säästää aikaa ja kustannuksia vähäisemmän kaapelointitarpeen ansiosta.
Laajojen alueiden valvonta
Yleisen lähetin/vastaanotin-periaatteen ansiosta turvavalokennot pystyvät nyt valvomaan jopa 60 m etäisyyksiä.
Helppo kaapelointi
Laitteet konfiguroidaan 8-napaisen M12-liittimen kytkentää muuttamalla, joten PC-ohjelmistoja ei tarvita. Samoin sellaiset toiminnot, kuten esim. EDM, uudelleenkäynnistys tai ulkoinen mykistys, ovat helposti toteutettavissa.
Sovellutuksia:
Kuljetinteknologia, robottisolujen suojaus.
Aktiivi / passiivi -tyypin turvavalokenno

Tyyppi 4 / SIL3 / PLe

OY901S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 0...6 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 510 mm
OY902S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 0...6 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 810 mm
OY903S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 0...6 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 910 mm
Turvavalolähetin / vastaanotin, tuntoetäisyys maks. 60 m

Tyyppi 4 / SIL3 / PLe

OY951S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 8...30 m / 18...60 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 510 mm
OY952S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 8...30 m / 18...60 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 810 mm
OY953S - Turvavalokenno, Vastaa vaatimuksia:, tyyppi 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65, Ympäristölämpötila: -10...55 °C, Toimintaetäisyys 8...30 m / 18...60 m, M12 pistokeliitäntä, Suoja-alueen korkeus: 910 mm

Ajankohtainen esite