PMDLine M30 compact: Time of flight technology and IO-Link

PMDLine M30 compact: Time of flight technology and IO-Link

Photoelectric sensor with PMD technology, easily and quickly configurable

  • Compact housing length of only 70mm
  • Convenient setting of all parameters via IO-Link 1.1
  • Long range of 30 mm up to 2,000 mm
  • High protection rating IP 69K enables applications with high requirements
  • Versions with laser protection class 1 or 2 available
Time of flight technology as standard sensor
The OID with time of flight technology (PMD = Photonic Mixer Device) combines the following advantages: Long range, reliable background suppression, visible red light, high excess gain and all that also combined with either laser class 1 or 2. In the same price range as standard sensors, it is a clever alternative.
IO-Link for easy parameter setting
The switch point can be easily set via a controller or a PC. Unintentional maladjustment directly on the sensor is thus excluded and increases the protection against tampering. The laser beam can be switched off via IOLink or pin 5 on the M12 connector.
Any surface and any mounting position
Shiny, matt, dark or light objects of any colour: The OID features reliable background suppression and allows any angle of incidence and thus flexible mounting positions. This simplifies installation and saves costs.

Photoelectric distance sensor · M12 connector, complementary · PNP

OID204 - Optinen etäisyysanturi, Taustavaimennus, Näkyvä laservalo, LASERLUOKKA 2, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,03...2 m, M12 pistokeliitäntä
OID254 - Optinen etäisyysanturi, Taustavaimennus, Näkyvä laservalo, LASERLUOKKA 1, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila: -25...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,03...2 m, M12 pistokeliitäntä

Accessories

E10737 - Asennuskulmarauta
E11049 - Pantakiinnike, Ympäristölämpötila -25...85 °C
E10077 - Pantakiinnike
E20951 - Kuutio, M10
E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä
E30396 - IO-Link-liitäntä, sellaisten laitteiden parametrointiin ja analysointiin, joiden virrankulutus on enintään 65 mA, Tuetut tiedonsiirtoprotokollat: IO-Link (4800 ja 38400 Bit/s) EPS-protokolla (19200 Bit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", Ympäristölämpötila -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR (USB), Versio 4.2, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Käyttö USB-liitäntäkaapeln kautta (ajurit sis. toimitukseen): IO-Link-liitäntä E30396 tai IO-Link master E30390 (kts. datalehti), IODD-tiedostojen lataus ja päivitys ifm:n web-sivustolta

Connection technology

EVC073 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC074 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVT013 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli