Induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Sama tuntoetäisyys kaikilla metalleilla

  • Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
  • Kompakti koko mahdollistaa käytön ahtaissakin paikoissa
  • Sähkömagneettisille kentille tunteeton anturiteknologia estää virhekytkennät
  • Laaja lämpötila-alue takaa yleiskäyttöisyyden
  • Hyvä suojausluokka IP 68 / IP 69K
Vakio korjauskerroin
"K=1“ -antureilla on sama tuntoetäisyys kaikentyyppisillä metalleilla Ne sopivat erityisen hyvin tunnistamaan esimerkiksi alumiinia, jolla perinteisten antureiden tuntoetäisyys on huomattavasti pienempi. Suuri kytkentätaajuus mahdollistaa nopeasti vaihtuvien kytkentätilojen valvonnan.
Uuden anturiteknologian ansiosta nämä anturit ovat tunteettomia magneettikentille, joten niitä voidaan käyttää luotettavasti esimerkiksi aivan sähköisten jarrujen läheisyydessä. Laajan lämpötila-alueensa ja hyvän suojausluokkansa ansiosta uudet "K=1"-anturit ovat hyvin yleiskäyttöisiä.

M12-pistokeliitäntä · 3-johdin DC PNP · lähtö sulkeutuva


IFS289 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 4 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS290 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 10 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS285 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 4 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS286 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 10 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS279 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS280 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS277 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS278 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS269 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS267 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS268 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 30 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet

Liitinteknologia


EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli

Ajankohtainen esite