Malli O1D PMD-teknologialla

Malli O1D PMD-teknologialla

Käytettävissä taustavaimennusta käyttävissä sovellutuksissa

  • 2 binäärilähtöä, joista yksi lähtö parametroitavissa analogilähdöksi
  • Kestää ulkoista valaistusta 100 000 luksiin asti
  • Käytettävissä taustavaimennusta käyttävissä sovellutuksissa
  • IO-Linkin ansiosta äärimmäisen helppo asetus ja anturinvaihto
PMD-etäisyysanturit IO-Linkillä
Innovatiivisen ON-Chip-valon kulkuajan mittauksen ja PMD-teknologian ansiosta anturilla on mittausjärjestelmän kyvyt. Toiminnallisuuden laajennus IO-Linkin avulla mahdollistaa nyt myös helpon mutta mukavan etäisyysarvon parametroinnin ja siirtämisen. Lisäksi voidaan nyt signaalivahvuus toistaa IO-Linkin kautta. Näin sovellutuksessa voidaan erottaa mitä erilaisimpia rakenneosia vain niiden kohdekontrastin perusteella. Suuren 100 000 luksin vierasvalon kestävyyden ansiosta edes anturiin tai kohteeseen paistava suora auringonvalo ei vaikuta O1D:hen lainkaan. Se toimii aina luotettavasti ja tarkasti.

Etäisyyksien mittaus

O1D120 - Optinen etäisyysanturi, Taustavaimennus, Näkyvä laservalo, lasersuojausluokka 2, 4-numeroinen digitaalinäyttö, IP 67, Ympäristölämpötila: -10...60 °C, Toimintaetäisyys: 0,2...10 m, M12 pistokeliitäntä

Tarvikkeet

E2D101 - Asennussarja, Säätösylinteriasennus
E20951 - Kuutio, M10
E21133 - Suojalinssi
E21171 - Suojalinssi
E21248 - Jähdytyskotelo, aktiv gekühltes Schutzgehäuse für Bauform O1D, Ympäristölämpötila -10...180 °C
E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä
E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä
QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Laitteiden parametrointi verkon kautta, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Käyttö USB-liitäntäkaapeln kautta (ajurit sis. toimitukseen): IO-Link-liitäntä E30396 tai IO-Link master E30390 (kts. datalehti), IODD-tiedostojen lataus ja päivitys ifm:n web-sivustolta

Liitinteknologia

EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVT064 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli
EVT067 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m PVC-kaapeli
EVT004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m PVC-kaapeli