M12 ecolink – liitinteknologiaa ankariin olosuhteisiin.
M12 ecolink – luotettava kytkentä vaikeissakin sovellutuksissa
- Liitinteknologia täyttää M12-standardin EN 61076 vaatimukset.
- Optimaalinen tiivistys jopa ilman työkaluja tapahtuvassa asennuksessa.
- Mekaaninen päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen.
- kiinnitysmutteri varmistettu iskujen ja tärinän varalta hammastetun tärinäsuojan avulla.
- LED-merkkivalot näkyvät selvästi kirkkaassakin valaistuksessa.
ecolink M12 vaativiin sovellutuksiin
Useimmissa sovellutuksissa vaaditaan erikoisratkaisuja. Vain korkealuokkaiset materiaalit, luotettava tuotantoprosessi ja virheetön asennus johtavat menestykseen pitkällä tähtäimellä. Integroitu päätyrajoitin estää O-rengasta luiskahtamasta ulos ja vaurioitumasta, jos mutteria kiristetään liikaa. Asennus ja irroittaminen voidaan tehdä ilman työkaluja. Asymmetrisesti toimiva tärinäsuojaus pitää mutterin tiukasti paikallaan ja takaa samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen.
Erityisesti k.o. sovellutuksen vaatimusten mukaan valitut materiaalit ja eri tuotantovaiheissa suoritettavat intensiiviset tarkistukset takaavat tuotteille maksimaaliset laatustandardit.