IO-Link-Master hygienia-alalle

IO-Link-Master hygienia-alalle

Erityisesti turvalliseen käyttöön elintarviketeollisuuden märkäalueilla

  • 4 tai 8 IO-Link-porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
  • IP-69K-kenttämoduuli elintarviketeollisuudelle
  • Master ja laitteet konfiguroitavissa LR DEVICE -ohjelmistolla
  • Teollisuus 4.0 -valmius LR AGENT EMBEDDED:n avulla
  • Jännitteensyöttö vakio-M12-anturijohdon kautta, A-koodattu
Kestävät kenttäväylämoduulit vaativiin sovellutuksiin
​Hajautetut IO-Link-Masterit toimivat gatewaynä älykkäiden IO-Link-anturien ja kenttäväylän välillä. Erityinen kotelomateriaali ja suuri tiiviys (IP 69K) sallivat käytön suoraan elintarviketeollisuuden märkäalueilla. Raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat identtiset hyväksi havaittujen EVF-tuotesarjan ifm-liitosjohtojen kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäjohtojen luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitokset. Laadukkaat, erityisesti sovellutukseen sovitetut materiaalit ja intensiivinen valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen takaavat korkeimmat laatustandardit.
Hyödyt ja asiakasedut
Anturien konfigurointi LR DEVICE:lla
Intuitiivinen ohjelmisto löytää kaikki IO-Link-Masterit verkossa ja laatii yleiskuvan koko laitteistosta. Lisäksi esitetään kaikki liitetyt anturit vastaavine parametreineen. Näin kaikkien järjestelmän anturien parametrointi on mahdollista keskeisestä paikasta käsin.
Master elintarviketeollisuudelle
Käytettyjen materiaalien ja innovatiivisen kotelomuotoilun ansiosta näitä Mastereita voidaan käyttää myös ensimmäistä kertaa hygieniasovellutuksissa.
Helppo anturiliitäntä
Anturien ja toimilaitteiden liitäntä suoritetaan vakio-M12-liitoskaapeleilla ilman suojausta. Siihen voidaan liittää jopa 4 tai 8 (mallista riippuen) IO-Link-anturia ja niitä syöttää yhteensä jopa 3,6 A:lla. Johto voi olla jopa 20 m pitkä.
Turvalliset digitalisoidut tiedot
Anturien tiedot siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogisilla signaaleilla eivät kontaktivastukset ja EMC-häiriöt väärennä tässä signaaleja.
Suora IT-yhteys​
Integroitu LR AGENT EMBEDDED lähettää haluttaessa prosessiarvot suoraan ohjausjärjestelmän kautta ERP-järjestelmille. Tämä toinen viestintäpolku on käytettävissä kenttäväylän rinnalla väyläjohdotuksen kautta.

IO-Link-Master StandardLine Food

AL1101 - IO-Link -master Profinet-liitännällä, maks. 4 IO-Link-porttia / maks. 8 digitaalituloa / maks. 4 digitaalilähtöä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1121 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , maks. 4 IO-Link-porttia / maks. 8 digitaalituloa / maks. 4 digitaalilähtöä, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1103 - IO-Link -master Profinet-liitännällä, max. 8 IO-Link-Ports / max. 16 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C
AL1123 - IO-Link Master mit EtherNet/IP-Schnittstelle , max. 8 IO-Link-Ports / max. 16 digitale Eingänge / max. 8 digitale Ausgänge, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C

IO-Link-moduuli Food

AL2230 - Aktives CompactLine-Modul (IO-Link Device), 6 x 2 Ausgänge, IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...60 °C

Ethernet-johto (kenttäväylä)

EVF530 - Välikaapeli, suora / suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, Silikoni-vapaa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 1 m MPPE-kaapeli suojattu, vaippa kytketty urosliittimeen
EVF531 - Välikaapeli, suora / suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, Silikoni-vapaa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 2 m MPPE-kaapeli suojattu, vaippa kytketty urosliittimeen
EVF532 - Välikaapeli, suora / suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, Silikoni-vapaa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 5 m MPPE-kaapeli suojattu, vaippa kytketty urosliittimeen
EVF533 - Välikaapeli, suora / suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, Silikoni-vapaa, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 10 m MPPE-kaapeli suojattu, vaippa kytketty urosliittimeen

M12-naarasliitin 1 mm 2 (virta)

EVF480 - Pistokeliitin, suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m MPPE-kaapeli
EVF481 - Pistokeliitin, suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m MPPE-kaapeli
EVF482 - Pistokeliitin, suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 10 m MPPE-kaapeli
EVF483 - Pistokeliitin, suora, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 20 m MPPE-kaapeli

M12-liitosjohto 0,34 mm 2 (anturi)

EVF042 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 1 m MPPE-kaapeli
EVF043 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 2 m MPPE-kaapeli
EVF044 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 5 m MPPE-kaapeli
EVF045 - Välikaapeli, suora / suora, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C, 10 m MPPE-kaapeli

Tarvikkeet

QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Laitteiden parametrointi verkon kautta, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Käyttö USB-liitäntäkaapeln kautta (ajurit sis. toimitukseen): IO-Link-liitäntä E30396 tai IO-Link master E30390 (kts. datalehti), IODD-tiedostojen lataus ja päivitys ifm:n web-sivustolta
EBF006 - Y-haaroitin, urosliitin M12 - 2 x naarasliitin M12, Silikoni-vapaa, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C
E12542 - Sulkuhattu, Verwendung nur mit Geräten der Schutzklasse III, Elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...100 °C