Älykäs inkrementaalianturi näytöllä ja IO-Link-liitännällä

Älykäs inkrementaalianturi näytöllä ja IO-Link-liitännällä

Liikevahti: Pulssianturi, pyörintä-/suuntavahti ja laskuri samassa kotelossa

  • Resoluutio (2...10.000 pulssia/kierros) ja signaalitaso (TTL/HTL) vapaasti ohjelmoitavissa
  • Näyttö: Kaksivärinen prosessiarvonäyttö, elektronisesti käännettävissä
  • Monipuolinen: M12-pistokeliitäntä, voidaan käyttää radiaalisena tai aksiaalisena
  • Standardiliitäntä: Umpiakselinen (clamp / synchro-laippa) tai holkkiakselinen malli
  • Prosessi- ja diagnostiikkatietojen siirto IO-Link-liitännän kautta
Ei kompromissejä
Magneettinen toimintaperiaate yhdistää optisten pulssiantureiden tarkkuuden magneettisten järjestelmien kestävyyteen.
Yksinkertainen
Resoluutio ja signaalitaso ovat ohjelmoitavissa Näillä antureilla on laaja jännitealue (4,5...30 V), joten ne ovat erittäin yleiskäyttöisiä.
Monitoiminen
PerformanceLine-pulssiantureidssa on sisäänrakennettuna myös pyörintävahti-, laskuri- ja pyörimissuunnan tunnistustoiminnot.
Intuitiivinen
Näiden pulssiantureiden ominaisuuksia ovat mm. helppo asettelu, paikan osoitus näytön avulla ja intuitiivinen valikkonavigointi.
Verkotettavuus
Diagnostiikka- ja parametridata siirretään luotettavasti IO-Link-liitännän kautta. Industry 4.0 -valmis

Holkkiakselinen malli sisäänrakennetulla joustokytkimellä · 4-nurmeroinen digitaalinäyttö · Sisäänrakennettu pulssinkäsittely


ROP520 - Resoluutio: 1...10000, Käyttöjännite [V]: 4,75...30 DC, Liitäntä M12 pistokeliitäntä,

Umpiakselinen malli · 4-numeroinen digitaalinäyttö · Sisäänrakennettu pulssinkäsittely


RUP500 - Resoluutio: 1...10000, Käyttöjännite [V]: 4,75...30 DC, Liitäntä M12 pistokeliitäntä,
RVP510 - Resoluutio: 1...10000, Käyttöjännite [V]: 4,75...30 DC, Liitäntä M12 pistokeliitäntä,

Tarvikkeet


E30390 - USB IO-Link Master, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), für Betrieb mit FDT-Rahmensoftware „ifm Container“ oder Software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Ympäristölämpötila -25...45 °C
E12432 - Välikaapeli, suora / suora, Halogeniton, IP 68, Ympäristölämpötila -25...80 °C, 0,3 m PUR-kaapeli
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, versio 4.2, Ohjelmisto ifm:n IO-Link-antureiden online- ja offline-parametrointiin USB-adapterin kautta, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
E30398 - Muistiplugi, Parametrointimuisti IO-Link-antureille, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Ympäristölämpötila -25...60 °C, 2 x M12-pistokeliitäntä

Liitinteknologia


E12402 - Pistokeliitin, suora, IP 67, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli suojattu, vaippa kytketty naarasliittimeen
E12403 - Pistokeliitin, suora, IP 67, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli suojattu, vaippa kytketty naarasliittimeen
E12404 - Pistokeliitin, suora, IP 67, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 10 m PUR-kaapeli suojattu, vaippa kytketty naarasliittimeen

Ajankohtainen esite