Haponkestävällä teräskotelolla varustetut induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Haponkestävällä teräskotelolla varustetut induktiiviset anturit tehdasautomaatiosovellutuksiin, korjauskerroin K=1

Sama tuntoetäisyys kaikilla metalleilla

  • Sama tuntoetäisyys ja luotettava tunnistus kaikilla metalleilla
  • Kompakti koko mahdollistaa käytön ahtaissakin paikoissa
  • Sähkömagneettisille kentille tunteeton anturiteknologia estää virhekytkennät
  • Haponkestävä teräskotelo
  • Hyvä luotettavuus suojausluokkien IP 65 / IP 69K ansiosta
Vakio korjauskerroin
"K=1“ -antureilla on sama tuntoetäisyys kaikentyyppisillä metalleilla Ne sopivat erityisen hyvin tunnistamaan esimerkiksi alumiinia, jolla perinteisten antureiden tuntoetäisyys on huomattavasti pienempi. Suuri kytkentätaajuus mahdollistaa nopeasti vaihtuvien kytkentätilojen valvonnan. Kestävä ruostumaton teräskotelo varmistaa luotettavan toiminnan öljy- ja jäähdytysnestesovellutuksissa. Laajan lämpötila-alueensa ja hyvän suojausluokkansa ansiosta uudet "K=1"-anturit ovat hyvin yleiskäyttöisiä.

M12-pistokeliitäntä · 3-johdin DC PNP · lähtö sulkeutuva


IFS298 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, Kullatut koskettimet, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 10 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS304 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 4 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS305 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS306 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 10 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS287 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS288 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 12 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS290 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 8 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS291 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 12 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS292 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS281 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS282 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS283 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 22 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIS284 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 30 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IFS297 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 4 mm, Uppoasennus sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGS289 - Induktiivinen anturi, M18x1, Pidennetty tuntoetäisyys, Hitsauksenkestävä, Korjauskerroin = 1, DC PNP, Tuntoetäisyys 15 mm, uppoasennus ei sallittu, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -40...85 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet

Liitinteknologia


EVC001 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC002 - Pistokeliitin, suora, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli
EVC004 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 2 m PUR-kaapeli
EVC005 - Pistokeliitin, kulmamalli, Silikoni-vapaa, Halogeniton, Kullatut koskettimet, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila -25...90 °C, 5 m PUR-kaapeli

Ajankohtainen esite