Kokonaan haponkestävä teräskoteloinen induktiivinen anturi elintarviketeollisuuteen.

Kokonaan haponkestävä teräskoteloinen induktiivinen anturi elintarviketeollisuuteen.

Kestävä: kestää hyvin kemiallisia vaikutuksia ja lämpöshokkeja

  • Elintarvikeyhteensopivat kotelomateriaalit.
  • Hyvä tiiviys, suojausluokka IP 68 / IP 69K.
  • Laaja lämpötila-alue: 0…100 °C.
  • Kestää hyvin painepesuja ja aggressiivisia pesuaineita.
  • Laser-merkintä: helppolukuinen ja kestävä.
Tiivis hygienisissä ja märissä tiloissa
Nämä korkeisiin 100 °C lämpötiloihin tarkoitetut anturit kestävät erinomaisesti jatkuvia pesuja ja lämpöshokkeja ja sietävät myös hyvin erilaisia pesuaineita.
Materiaalit
Yksiosaisen metallikotelon kierreosa ja tuntopinta ovat molemmat korkealuokkaista haponkestävää terästä.
Käyttötestit
  • lämpöshokkitesti
  • 1000 tunnin kestotesti
  • höyrykeitintesti
Sovellutukset
Hygieniset ja märät tilat

M12-pistokeliitäntä · lähtö · 3-johdin DC PNP

IFT240 - Induktiivinen anturi, M12 x 1, Kokometallikotelo, Pidennetty tuntoetäisyys, DC PNP, Tuntoetäisyys 3 mm, Uppoasennus sallittu, IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila 0...100 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IGT247 - Induktiivinen anturi, M18 x 1, Kokometallikotelo, DC PNP, Tuntoetäisyys 5 mm, Uppoasennus sallittu, IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila 0...100 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet
IIT228 - Induktiivinen anturi, M30 x 1,5, Kokometallikotelo, DC PNP, Tuntoetäisyys 10 mm, Uppoasennus sallittu, IP 68 / IP 69K, Ympäristölämpötila 0...100 °C, M12 pistokeliitäntä, Kullatut koskettimet