Kokonaan metallikuorinen induktiivinen anturi vaikeisiin olosuhteisiin.
Kestävä: kestää hyvin mekaanista kulutusta
- Ideaalinen metallintyöstösovellutuksiin.
- Tarttumaton pinnoite hitsausroiskeita vastaan.
- Iskunkestävä tuntopinta.
- Tärinän- ja iskunkestävä.
- Lasermerkintä: helppolukuinen ja kestävä.
Materiaalit
Yksiosaisen kotelon kierreosa ja tuntopinta ovat molemmat haponkestävää terästä.
Käyttö hitsaussovellutuksissa
Tarttumattoman pinnoitteen ansiosta hitsausroiskeet eivät tartu kotelon pintaan. Laajan lämpötila-alueen (maks. 85 °C) ansiosta selvittää kriittisetkin käyttösovellutukset.
Testaus
Testisarjan avulla varmistetaan soveltuvuus vaativiin sovellutuksiin:
- tärinätesti
- iskutesti
- törmäystesti
- teräsharjatesti
Sovellutukset
Metallintyöstö- ja hitsaussovellutukset